認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
リップ付き :
いいえ
-
接着剤要件 :
接着剤コーティング済み
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
セミリジッド変性ポリオレフィン, セミリジッド変性ポリオレフィン
-
材質コード :
3
-
材質システム コード :
10
寸法
-
対応しているケーブル径 (最大) :
20 mm [ .787 in ]
-
コネクタまたはバックシェルの外径 :
30 mm [ 1.18 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
抵抗保護 :
液体への時々の暴露
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA
その他
-
成形部品の形状コード :
222
-
接着剤のコード :
86