認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
加速度計タイプ :
IEPE
-
内蔵型加速度センサのタイプ :
AC 応答内蔵型加速度計
電気的特性
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±5
-
駆動電圧 (VDC):
18 – 30
-
駆動電流 (mA):
2 – 10
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
ステンレス鋼
-
軸数 :
1
-
製品重量 :
5 g [ .17 oz ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
その他
-
加速レンジ (±) (g):
5000
-
総加速レンジ (±) (g):
50 – 5000
-
感度 (mV/g):
1
-
感度レンジ (mV/g):
10 – 100
-
非線形性 (%FSO):
±1