認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
タブ ハウジング
ボディの特徴
-
コネクタおよびキーイング コード :
C
-
一次製品色 :
グレー
端子の特徴
-
端子のタイプ :
タブ
-
端子の向き :
ストレート
-
コンタクト嵌合保持 :
あり
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
ロッキング ランス
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ポリアミド
-
ピッチ :
5 mm [ .196 in ]
寸法
-
製品長さ :
30.5 mm [ 1.2 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]