認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
接点配置 :
1 フォーム A (SPST-NO)
-
極の端子数 :
1
-
端子の特殊な特徴 :
単一端子
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
16
-
コイル電力定格 (W):
.4
-
コイル抵抗 (Ω):
360
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
端子の定格電流 (A):
16
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
100mA @ 12V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
400
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
300
-
端子の定格電圧 (VAC):
250
-
端子の定格電圧 (VDC):
300
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
5000
-
端子の制限連続電流 (A):
16
-
端子の制限短時間電流 (A):
80
-
端子の制限投入電流 (A):
16
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
コイル電流 (A):
.033
端子の特徴
-
端子の材質 :
AgSnOInO
-
端子のめっき材質 :
AgSnO
結線の特徴
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB 結線
-
端子構成 :
はんだピン
寸法
-
製品高さ :
15.7 mm [ .618 in ]
-
製品長さ :
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品幅 :
12.7 mm [ .5 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm):
8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm):
8
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 85
-
保護の環境カテゴリ :
RTII
-
環境気温 (最大) (°C):
85
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
はんだプロセス :
流動はんだ付け
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
12 – 16
-
コイル電力定格のクラス (W):
.4 – .5
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
環境気温のクラス (°C):
-40 – 85
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30