認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
タブ ハウジング
端子の特徴
-
端子のタイプ :
タブ
-
端子の向き :
ストレート
-
コンタクト嵌合保持 :
あり
機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
ナイロン 66, ナイロン 66
-
ピッチ :
12.3 mm [ .484 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-30 – 150 °C [ -22 – 302 °F ]