認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
端子の種類 :
リセプタクル
-
嵌合タブ幅 :
6.35 mm [ .25 in ]
-
嵌合タブ厚 :
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子のめっき材質 :
錫
-
圧着タイプ :
圧縮
-
バレルのタイプ :
Closed
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ :
へこみ
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.3 mm [ .13 in ]
-
製品長さ :
20.2 mm [ .795 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.26 – .96
-
ワイヤ サイズ (CMA):
509 – 1900
使用条件
-
絶縁オプション :
部分絶縁
-
使用温度範囲 :
105 °C [ 221 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
500
-
実装方法 :
バラ端子