認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
はんだめっき
-
端子の向き :
ストレート
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ :
.8 µm [ 31.496 µin ]
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧縮
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション :
なし
-
ワイヤ絶縁サポート :
あり
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
.5 – 1.02 mm [ .02 – .04 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
32 – 28
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.03 – .09
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
バラ端子
-
パッケージ数量 :
200