認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子の形状およびフォーム :
丸形
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
無めっき
-
電線と端子の結線部のめっき材料 :
なし
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
端子の定格電流 (最大) (A):
15
-
端子径 :
2.11 mm [ .083 in ]
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
圧縮
-
製品の結線先 :
ワイヤ&ケーブル
機械的アタッチメント
-
ハウジング内部での接点保持のタイプ :
ロッキング ランス
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.8 – 3.3 mm [ .07 – .13 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 17
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 1
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
バラ端子
-
パッケージ数量 :
500