認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
スプライスのタイプ :
ピグテール スプライス
-
防水性 :
いいえ
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応 :
マグネット ワイヤ, 単線
構成の特徴
-
スプライス容量 :
2
-
セレーション数 :
3
-
ストリップ方向 :
サイド フィード
ボディの特徴
-
製品重量 (g):
.227
-
スプライスの特徴 :
鋸歯状
端子の特徴
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
端子のベース材質 :
黄銅
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
27 – 17
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.1 – 1
-
バレルの内径 :
.9 mm [ .035 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA):
200 – 2300
-
端子の材料の厚さ :
.32 mm [ .013 in ]
-
製品長さ :
4.95 mm [ .195 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]