認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
高感度バージョン, 高感度バージョン
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
コイル抵抗 (Ω):
125
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
1mA @ 1V
-
端子の制限遮断電流 (A):
1
-
入力電圧 (VDC):
5
-
端子の定格電流 (A):
1
-
端子の定格電圧 (VAC):
120
-
端子の定格電圧 (VDC):
24
-
コイル電力定格 (W):
.2
-
コイル定格電圧 (VDC):
5
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
24
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
120
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
端子の制限連続電流 (A):
1
-
端子の制限投入電流 (A):
1
端子の特徴
-
端子の材質 :
銀パラジウム (AgPd) 合金
-
端子のめっき材質 :
金
結線の特徴
-
端子構成 :
PCB Pins
-
リレー コネクタのタイプ :
PCB 結線
寸法
-
製品高さ :
11.2 mm [ .44 in ]
-
製品長さ :
15.4 mm [ .606 in ]
-
製品幅 :
10.4 mm [ .409 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm):
1.5
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm):
1.5
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-30 – 70
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RTIII
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
性能のタイプ :
敏感
-
はんだプロセス :
流動はんだ付け
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
0 – 2
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
10 – 12
-
コイル電力定格のクラス (W):
.15 – .2
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
11 – 12
-
環境気温のクラス (°C):
50 – 70
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
14 – 16