認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 双投
-
アクチュエータの数 :
単一
-
極数 :
2
-
接続済み端子数 :
2-3
ボディの特徴
-
アクチュエータの材質 :
ポリアセタール
-
アクチュエータの色 :
黒
-
アクチュエータの移動量 :
2.5 mm [ .098 in ]
-
アクチュエータの向き :
トップ
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
スイッチ端子のめっき材料 :
銀
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
4.8 mm [ .189 in ]
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
製品長さ :
11.5 mm [ .453 in ]
-
製品幅 :
4 mm [ .157 in ]
-
アクチュエータの長さ :
2.01 mm [ .079 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB, UL 94V-0