認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
コイルの特殊な特徴 :
UL コイル絶縁クラス F
-
接点配置 :
1 フォーム C、SPDT、1 C/O
-
極の端子数 :
1
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
20
-
コイル電力定格 (W):
.9
-
コイル抵抗 (Ω):
660
-
コイル定格電圧 (VDC):
24
-
端子の定格電流 (A):
20
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
1000mA @ 5V
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
277
-
端子の定格電圧 (VAC):
277
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ):
1000
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
2500
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
端子の制限連続電流 (A):
20
-
端子の制限短時間電流 (A):
20
-
端子の制限投入電流 (A):
30
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
コイル電流 (A):
.037
端子の特徴
-
端子の材質 :
AgCdO
-
端子のめっき材質 :
AgCdO
寸法
-
製品高さ :
27.9 mm [ 1.098 in ]
-
製品長さ :
32.5 mm [ 1.281 in ]
-
製品幅 :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ :
6.36 mm [ .25 in ]
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス :
3.18 mm [ .125 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
環境気温 (最大) :
85 °C [ 185 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RT0
動作/用途
-
コイル磁気システム :
単安定
-
作動システム :
DC
その他
-
端子電流のクラス (A):
16
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
コイル電力定格のクラス (W):
.8 – 1
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
環境気温のクラス (°C):
70 – 85
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
30 – 35