認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
接続タイプ :
電線対基板
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
加圧力 :
標準
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
りん青銅
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
錫
-
端子のタイプ :
ソケット
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
絶縁変位 (IDC)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
-
ピッチ :
2.54 mm [ .1 in ]
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.12 – .4
-
ワイヤ サイズ (AWG):
26 – 22
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.27 mm [ .05 in ]
-
コネクタの高さ (in):
15.3
-
列間スペーシング :
2.54 mm [ .1 in ]
-
コネクタ長 (in):
22.56
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]