認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ :
基板対基板
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
リセプタクル
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
プリント基板
構成の特徴
-
極数 :
56
-
デュアル ポジション数 :
28
-
列数 :
2
-
コネクタのコンタクトに対する負荷条件 :
全負荷
-
PCB マウント向き :
垂直
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
400
-
動作電圧 (VDC):
400
端子の特徴
-
端子のベース材質 :
銅合金
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
はんだめっき
-
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ :
光沢
-
端子嵌合面のめっき仕様 :
金
-
端子嵌合面のめっき材料の厚さ (µm):
.76
-
端子のタイプ :
ソケット
-
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
ハウジング内部での端子保持 :
なし
-
端子の定格電流 (最大) (A):
3
結線の特徴
-
プリント基板に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
-
結線ポストとテールの長さ :
4.06 mm [ .16 in ]
機械的アタッチメント
-
PCB マウント リテンション タイプ :
アクション/コンプライアント テール
-
PCB マウント リテンション :
あり
-
PCB マウント アラインメント :
なし
-
嵌合調整 :
なし
-
嵌合保持 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ボード マウント
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
3.18 mm [ .125 in ]
-
ハウジングの材料 :
熱可塑性樹脂, 熱可塑性樹脂
寸法
-
コネクタの高さ :
13.97 mm [ .55 in ]
-
列間スペーシング :
6.35 mm [ .25 in ]
-
カード スロットの奥行 :
7.62 mm [ .3 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
実装の特徴
-
実装方法 :
パッケージ
-
パッケージ数量 :
30