認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
電気的特性
-
端子のスイッチング負荷 (最小) :
1000mA @ 5VDC
-
端子の定格電圧 (VDC):
12
-
コイル電力定格 (W):
1.7
-
端子の制限遮断電流 (A):
30
-
端子の定格電流 (A):
30
-
コイル定格電圧 (VDC):
12
-
コイル抵抗 (Ω):
85
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
端子の制限投入電流 (A):
120
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
500
-
端子の制限連続電流 (A):
50
-
端子の制限短時間電流 (A):
210
結線の特徴
-
端子構成 :
クイック コネクト端子
-
リレー コネクタのタイプ :
プラグイン
機械的アタッチメント
-
製品のマウントのタイプ :
ソケット
-
製品取り付け特徴のタイプ :
取り付けブラケット
寸法
-
製品高さ :
26 mm [ 1.024 in ]
-
製品長さ :
28.5 mm [ 1.122 in ]
-
製品幅 :
28.5 mm [ 1.122 in ]
使用条件
-
環境気温 (最大) :
125 °C [ 257 °F ]
-
保護の環境カテゴリ :
RT I
その他
-
端子電流のクラス (A):
30 – 50
-
幅のクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
高さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30
-
環境気温のクラス (°C):
105 – 125
-
長さのクラス (メカニカル) (mm):
25 – 30