認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
リング端子製品タイプ :
クローズ リング トング端子
-
スタッドサイズ :
M8
-
防水性 :
いいえ
-
ワイヤ絶縁体サポートの保持タイプ :
絶縁サポート
ボディの特徴
-
製品重量 :
1.524 g [ .0537 oz ]
端子の特徴
-
バレルのタイプ :
Open
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のめっき材質 :
無めっき
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
21 – 15
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.4 – 1.5
-
スタッド径 :
8.2 mm [ .323 in ]
-
トング厚 :
.79 mm [ .031 in ]
-
製品長さ :
24.59 mm [ .968 in ]
-
適合する絶縁直径 (最大) :
3.5 mm [ .138 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
3.5 mm [ .138 in ]
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
110 °C [ 230 °F ]
動作/用途
-
ワイヤのベース材料に適合 :
銅
-
ワイヤのめっき材料に適合 :
錫
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
1000
-
実装方法 :
Box