認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 :
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量 :
単一
端子の特徴
-
端子の種類 :
タブ
-
端子の向き :
ストレート
-
端子のベース材質 :
ニッケル シルバー
-
端子のめっき材質 :
無めっき
-
圧着タイプ :
F クリンプ
-
バレルのタイプ :
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 :
2.2 – 2.9 mm [ .086 – .114 in ]
-
製品長さ :
19.8 mm [ .78 in ]
-
端子の材料の厚さ (mm):
.4
-
ワイヤ サイズ (AWG):
19 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.7 – 2.1
-
ワイヤ サイズ (CMA):
1381 – 4144
使用条件
-
絶縁オプション :
非絶縁
-
使用温度範囲 :
200 °C [ 392 °F ]