認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
製品タイプ :
リレー
-
リレーのスタイル :
クレードル N リレー
-
リレーのタイプ :
クレードル N リレー V23154/V23162
電気的特性
-
端子の制限遮断電流 (A):
5
-
端子の定格電圧 (VAC):
125
-
端子の定格電圧 (VDC):
150
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VAC):
125
-
信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) (VDC):
150
-
信号用リレーのコイル磁気システム :
単安定、DC
-
コイルのタイプ :
単安定
-
端子の制限連続電流 (A):
5
-
コイル抵抗 (Ω):
2
-
端子の制限投入電流 (A):
5
-
消費電力 (mW):
800
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 :
1000 V – 1500 VA
-
入力電圧 (VDC):
250
-
端子/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1500
-
端子の制限短時間電流 (A):
5
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms):
1000
-
入力電圧 (VAC):
250
-
作動システム :
DC
-
コイル電力定格のクラス :
800 – 1000 mW
端子の特徴
-
信号用リレーの端子のタイプ :
はんだ, プラグイン
-
信号用リレー端子の定格電流 (A):
5
-
端子の材質 :
銀、金フラッシュめっき
-
極の端子数 :
2
-
端子の特殊な特徴 :
単一端子
-
端子電流のクラス :
2 – 5 A
-
端子のめっき材質 :
金フラッシュ
機械的アタッチメント
-
信号用リレーの取り付けのタイプ :
ねじ取り付け, ソケット
寸法
-
寸法 (L x H x W) (概算) :
19 x 24 x 30 mm [ .748 x .945 x 1.181 in ]
-
長さ :
24 mm [ .945 in ]
-
高さのクラス (メカニカル) :
25 – 30 mm
-
長さのクラス (メカニカル) :
20 – 25 mm
-
高さ :
30 mm [ 1.181 in ]
-
幅 :
19 mm [ .748 in ]
-
幅のクラス (メカニカル) :
12 – 16 mm
使用条件
-
使用温度範囲 (°C):
-40 – 70
-
環境気温のクラス :
50 – 70°C
-
環境気温 (最大) :
70 °C [ 158 °F ]