CAT-C8114-Z1 単相フィルタ  1
PRODUCT
  1. EMI および EMC ソリューション
  2. 単相フィルタ
  1. Corcom Z シリーズ単相フィルタ CAT-C8114-Z1
active
  • フィルタリング要件 フィルタ付き
  • フィルタのタイプ 電力ライン
  • フィルタ入力結線のタイプ .250 インチ FASTON
  • フィルタ出力結線のタイプ .250 インチ FASTON
  • アース チョーク オプション いいえ
  • フィルタの定格電流 1
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) .3
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) .5
  • 電圧 (最大) 250
  • フィルタのマウントのスタイル フランジ付き
  • 使用温度範囲 -10 – 40