4332M3 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • ゼロ加速度出力 2500 ±100
  • 駆動電圧 7 – 24
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 0-200 ~ 0-300
  • 軸数 3
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 185
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 2
  • 総加速レンジ (±) 2 – 200
  • 感度 .04 mA/g
  • 感度レンジ .04 ~ 4 mA/g
  • 非線形性 ±1
8011-06 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE 速度
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 2-7000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 145
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -50 – 120
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 0-10 – 0-50
  • 感度 100 mV/インチ/秒
  • 感度レンジ 100 ~ 500 mV/インチ/秒
  • 非線形性 ±2
801X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .5-7000 ~ .5-18000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 10 – 500
  • 感度 10 mV/g
  • 感度レンジ 10 ~ 500 mV/g
  • 非線形性 ±1
801X-AR, 801X-AP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ 4 ~ 20 mA ループ電力
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 10-5000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 100
  • 感度 .16 mA/g
  • 感度レンジ .16 ~ 3.2 mA/g
  • 非線形性 ±1
801X-VR, 801X-VP プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ 4 ~ 20 mA ループ電力
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • 駆動電圧 12 – 30
  • フル スケール出力電流 4 – 20
  • 周波数応答 3-1000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 93
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -40 – 85
  • 加速レンジ (±) .5
  • 総加速レンジ (±) 0-.5 – 0-5
  • 感度 16 mA/インチ/秒
  • 感度レンジ 3.2 – 32 mA/インチ/秒
  • 非線形性 ±1
802X-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .5-7000 ~ .5-15000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 10
  • 総加速レンジ (±) 10 – 500
  • 感度 10 mV/g
  • 感度レンジ 10 ~ 500 mV/g
  • 非線形性 ±1
8711-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .3-4000 ~ .3-10000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 80
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 100 ~ 1000 mV/g
  • 非線形性 ±1
8811-01 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 2 ピン コネクタ
  • フル スケール電圧出力 ±5
  • 駆動電流 2 – 10
  • 駆動電圧 18 – 30
  • 周波数応答 .3-4000 ~ .3-10000
  • 軸数 1
  • 材質 ステンレス鋼
  • 重量 105
  • 取り付けのタイプ スタッド
  • 使用温度 -55 – 120
  • 加速レンジ (±) 5
  • 総加速レンジ (±) 5 – 80
  • 感度 100 mV/g
  • 感度レンジ 100 ~ 1000 mV/g
  • 非線形性 ±1
AST20HA 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 45000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション 密閉ゲージ
AST4000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 10000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.5% FSO
  • オプション Schraeder フィッティング
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST5400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 差動圧力トランスデューサ
  • タイプ 差動
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -20 – 70
  • 過圧 2 倍のライン圧力
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 5000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±1% TEB
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
D SERIES 傾斜センサおよび傾斜計  1
  • インタフェース アナログ
  • 電圧源 10 – 30
  • インタフェース アナログ .5 – 4.5
  • 取り付け 水平
  • 測定範囲 最大± 30
  • 寸法 最大 120
  • 精度 最大 +/- .01
  • 解像度 最大 +/- .001
  • 測定原理 流体
  • 使用温度 -40 – 85
  • パッケージ 産業用ハウジング
  • 測定軸 2 軸
  • 保護クラス IP 67
  • インタフェース デジタル RS232
  • 接続 コネクタ プラグ M12
D5100 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 差動圧力トランスデューサ
  • タイプ 差動
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 電気接続 Hirschmann C
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 316L
  • 寸法 25.4 x 58.4 x 72
  • 圧力 .07
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 3X、10X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 500 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 下限 ± .1% スパン
DC-SE 線形変位センサ - LVDT  1
  • 供給電圧 8.5 – 28
  • アナログ出力 0 – 5 V
  • 電気接続 シールド ケーブル
  • フォーム ファクター 円筒形
  • スプリング式 セパレート コア
  • ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジング直径 19.05
  • 使用温度 -25 – 85
  • IP 定格 IP61
  • 業界スタンダード RoHS
  • 幅広いストローク範囲 ±101.6
  • 線形性 ±.25
DPL DPN SERIES 傾斜センサおよび傾斜計  1
  • インタフェース アナログ
  • 電圧源 7 – 30
  • インタフェース アナログ .3 – 4.7
  • 取り付け 水平
  • 測定範囲 最大± 30
  • 寸法 最大 70
  • 精度 最大 +/- .1
  • 解像度 最大 +/- .001
  • 測定原理 流体
  • 使用温度 -40 – 85
  • パッケージ ボード レベル
  • 測定軸 2 軸
  • 保護クラス
  • インタフェース デジタル RS232
  • 接続 フレーム コネクタ
EVS312-51N 液体レベル スイッチ  1
  • フロート SG .74
  • 取り付け トップ エントリ
  • 材質 ガラス繊維入りナイロン 66
  • シールの材質 ニトリル
  • 端子フォーム A+B
  • ケーブル長 .5
  • 媒体/液体 アルコール
  • フィッティング M16 内部/外部
M5200 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 産業用圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4 FBSPP
  • 電気接続 Amp
  • 供給電圧 12 – 30
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 82
  • 圧力 3.5
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 2X 定格
  • 圧力範囲 0 ~ 50 から 15000 psi
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション Oxygen Clean B40.1 Level IV
T400 SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ タコメータ
  • タコメータ技術 電子システム
  • タコメータの周波数入力 1
  • タコメータのアナログ入力 0
  • タコメータのバイナリ入力 1
  • タコメータのアナログ出力 1
  • タコメータのオープン コレクタ出力 1
  • タコメータ リレー 1
  • タコメータの通信インタフェース RS232
  • タコメータのディスプレイ いいえ
  • タコメータの承認 CE
  • タコメータの公称供給電圧 10 – 36 VDC
  • タコメータ ハウジングの周囲温度 -40 – 85