9-1415001-1 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 12
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 759
  • コイル抵抗 777
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 400
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1200
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 24
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 製品重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子電流のクラス 10 – 20
  • Contact Current Rating (Max) 12
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 2
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28
  • 製品幅 22.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 28 x 22.5 x 29
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 29
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 カートンおよびチューブ
PT570L24 パワー リレー  1
  • パワー リレーのタイプ インダストリアル パネル プラグイン
  • 端子の制限遮断電流 6
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800
  • コイル電力定格 DC 759
  • コイル抵抗 777
  • コイルの特殊な特徴 LED
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ 12V
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 240
  • 端子の定格電圧 240
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 1200
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ 4
  • 端子の制限投入電流 12
  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 2500
  • 絶縁クリーページのクラス 3 – 5.5
  • 端子の制限短時間電流 300
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1200
  • 製品重量 30
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 5000V 初期サージ耐電圧
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子電流のクラス 5 – 10
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • 端子の材質 AgNi90/10
  • 極の端子数 4
  • 端子のタイプ はんだ
  • リレーの取り付けのタイプ ソケット
  • 製品長さ 28
  • 製品幅 22.5
  • 幅のクラス (メカニカル) 20 – 25
  • 絶縁クリアランスのクラス 2.5 – 4
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 28 x 22.5 x 29
  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス 3
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 製品高さ 29
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 保護の環境カテゴリ RTII
  • 環境気温 (最大) 70
  • 実装方法 カートンおよびチューブ