V23100V4005A 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル リード リレー V23100-V4
  • リレーのタイプ リード リレー V23100-V4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .01V
  • 端子の制限遮断電流 .4
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 200
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 200
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 500
  • 端子の制限投入電流 .4
  • 消費電力 50 – 288
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 .4
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 250
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 1.4
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 リード端子
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 ルテニウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 19.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 高さ 5.1
  • 6.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 実装方法 チューブ