2-1437719-4 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 予備配線 はい
  • 極数 7
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 端子のタイプ ピン
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size .14
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
4-1437719-2 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 極数 8
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size .14
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
3-1437719-6 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 極数 5
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
3-1437719-9 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 極数 7
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size .14
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
3-1437719-0 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 極数 3
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-5 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 3
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ピン
  • ピッチ 40
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-8 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 予備配線 いいえ
  • 極数 4
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ピン
  • ピッチ 40
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
3-1437719-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 極数 4
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
2-1437719-7 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 予備配線 はい
  • 極数 8
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 端子のタイプ ピン
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size .14
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
2-1437719-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 防水性 はい
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 予備配線 はい
  • 極数 5
  • 動作電圧 60
  • シェルの材質 CuZn
  • 端子のタイプ ピン
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24 – 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25