CAT-QCM-007SC スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. クイック ディスコネクト、リセプタクル、7 極 CAT-QCM-007SC
active
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 7
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 環境保護 あり
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ フランジ付き
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • 嵌合調整 あり
  • ピッチ .64
  • ワイヤ サイズ 30
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
1393809-1 信号用リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • 端子の制限遮断電流 5
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 250
  • 信号用リレーのコイルパワー定格 (DC) 647
  • 信号用リレーのコイル定格電圧 24
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレー接点のスイッチング電圧 (最大) 250
  • 信号用リレーのコイル磁気システム 単安定、DC
  • コイル抵抗 890
  • 消費電力 800
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 入力電圧 250
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • 端子の制限投入電流 5
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 作動システム AC/DC
  • 入力電圧 250
  • 重量 25
  • 信号用リレーの端子のタイプ はんだ
  • 信号用リレー端子の定格電流 5
  • 端子の材質 銀、金フラッシュめっき
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 端子の特殊な特徴 単一端子
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 信号用リレーの取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 19 x 30 x 30
  • 19
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 高さ 30
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 環境気温 (最大) 70
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-R21-731072 熱収縮ブーツ  1
PRODUCT
  1. ワイヤ保護 / 管理
  2. 熱収縮ブーツ
  1. 球状熱収縮ブーツ: リップ付き、ストレート CAT-R21-731072
active
  • 成形部品の角度 180
  • リップ付き はい
  • 材質コード 3
  • 熱収縮ブーツの材料システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BR1326 認定済みクラス G
  • 政府機関認定 いいえ
  • 成形部品の形状コード 202
  • 耐液・耐薬品性 液体への時々の暴露
  • 接着剤のオプション /180 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
1658640-2 圧着 D-Sub コネクタ  1
  • シェルのタイプ 総金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • D-Sub シェル サイズ 5
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • グレード 標準
  • 製品タイプ コネクタ
  • 接地インデント なし
  • 極数 50
  • シェルの材質
  • インサートの材質 ガラス繊維入りナイロン
  • シェル めっき材質 亜鉛
  • D-Sub 端子サイズ 20
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 取り付け穴
  • ピッチ 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ナイロン GF
  • ワイヤ サイズ .2 – .56
  • ワイヤ サイズ 24 – 20
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 4.58 – 11.68
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • インサートの難燃性 UL 94V-0
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 225
  • コメント リセプタクルにはサイズ 20 の DF ソケット コンタクトが使用できます。
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 5 CAT-AM71-C83998U
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • 逆順番号付け あり
  • キーイング A
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF – 2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 24
CAT-AM71-C83998J 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 1 CAT-AM71-C83998J
active
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 13
  • 端子保護 あり
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998BB 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 3 CAT-AM71-C83998BB
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子の定格電流 (最大) 32
  • 端子保護 あり
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 5.59
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 電源
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 標準
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-A17 パワー端子  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. パワー端子
  1. POWERBAND コンタクト CAT-AM71-A17
active
  • 電源コンタクトのタイプ コンタクト
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 1
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • 試験電流 50
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子の定格電流 (最大) 50
  • 端子のタイプ ソケット
  • ハウジング内部での端子保持 あり
  • 嵌合ピンの直径 3.18
  • 端子のベース材質
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .76
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ 準光沢
  • 電線と端子の結線部のめっき厚 .02
  • 電線と端子の結線部のめっき材料 金フラッシュめっき
  • 電線と端子の結線部のめっき材料の仕上げ 準光沢
  • 端子の向き ストレート
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子の下地めっきの材料の厚さ 1.27
  • 端子サイズ 8
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ハウジング内部での接点保持のタイプ はめ込み
  • ワイヤ絶縁サポート なし
  • ワイヤ サイズ 10 – 8
  • ワイヤ サイズ 2 – 3
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 電源
  • 実装方法 Carton
  • パッケージ数量 100
  • 用途 Econoseal Metrimate 角形グリッド
CAT-AM7-253 IDC D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. IDC D-Sub コネクタ
  1. IDC D-Sub: リセプタクル アセンブリ、薄型、シグナル、2.77 mm CAT-AM7-253
active
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • D-Sub シェル サイズ 1
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 接地インデント なし
  • プロファイル
  • グレード 標準
  • 極数 9
  • 列数 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 リボン ケーブル
  • シェルの仕上げめっき 光沢
  • ストレイン リリーフの型番 747275-3
  • シェルの材質
  • リボン ケーブル中心線のスペーシング 1.27
  • シェル めっき材質 ティン
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • D-Sub 端子サイズ 20
  • 端子の定格電流 (最大) 1.25
  • 端子のタイプ ソケット
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 絶縁変位 (IDC)
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 4-40 UNC 2B
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ねじ山付きインサートの材質
  • ねじ山付きインサートのめっき材質 亜鉛
  • 嵌合コネクタ ロック あり
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ねじ山付きインサート、4-40 UNC
  • 取り付け角度 ストレート
  • エンクロージャ なし
  • ピッチ 1.38
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ケーブル被覆外径の許容範囲 .81 – .97
  • 単線のサイズ 28 – 26
  • 単線のサイズ .1 – .13
  • ワイヤ サイズ 28 – 26
  • ワイヤ サイズ .08 – .15
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 40
  • 実装方法 チューブ
  • オプション ケーブル スタビライザ 747275-3
  • コメント すべてのプラグはハウジングとカバーが組み立て済みです。
CAT-D9934-A75E PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. ダイナミック 3100 ヘッダ アセンブリ CAT-D9934-A75E
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 完全にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • 極数 3
  • 列数 1
  • PCB マウント向き 垂直
  • 一次製品色 自然色
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .38
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 8
  • プリント基板に対する結線方法 サーフェス マウント
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだペグ
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • ハウジングの材料 ポリエステル GF
  • ピッチ 3.81
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージのタイプ チューブ
CAT-020-ADRV127 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. AMPLIMITE D-Sub リセプタクル アセンブリ: 垂直、1.27 mm CAT-020-ADRV127
active
  • シェルのタイプ 総プラスチック
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地処理済み いいえ
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • コネクタのタイプ コネクタ アセンブリ
  • シールド処理済み はい
  • 接地ストラップ なし
  • 極数 20
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • コネクタ プロファイル 標準
  • ポストのめっき材質
  • ブラケットの材質 亜鉛
  • ブラケットのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • シェルの材質 炭素鋼
  • シェル めっき材質 銅にニッケルめっき
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 接地クリップ なし
  • 結線ポストの長さ 3.18
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ はんだテール
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ スクリューロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け穴の直径 3.18
  • 嵌合調整 なし
  • 嵌合保持 あり
  • ピッチ 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • 列間スペーシング 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 LR-86179-1
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 6
  • 実装方法 チューブ
CAT-R21-73106549 熱収縮ブーツ  1
PRODUCT
  1. ワイヤ保護 / 管理
  2. 熱収縮ブーツ
  1. 球状熱収縮ブーツ: リップ付き、ライト アングル CAT-R21-73106549
active
  • 成形部品の角度 90
  • リップ付き はい
  • 材質コード 3
  • 熱収縮ブーツの材料システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 セミリジッド変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 7.1 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 認可規格 BR1326 認定済みクラス G
  • 政府機関認定 いいえ
  • 成形部品の形状コード 222
  • 耐液・耐薬品性 液体への時々の暴露
  • 接着剤のオプション /180 予備コーティング
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
CAT-D9934-A75B 電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング
  1. ダイナミック 3200 リセプタクルおよびタブ ハウジング CAT-D9934-A75B
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • コネクタおよびハウジングのタイプ オス端子用ハウジング
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 極数 2
  • 列数 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • 嵌合保持 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • ピッチ 3.81
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • 列間スペーシング 7.62
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
CAT-025-DPAVS3274 PCB D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB D-Sub コネクタ
  1. D-Sub プラグ アセンブリ: 垂直、シェル サイズ 3、2.74mm CAT-025-DPAVS3274
active
  • シェルのタイプ 前面金属シェル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • D-Sub シェル サイズ 3
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 接地処理済み いいえ
  • 接地インデント なし
  • 製品タイプ コネクタ
  • シールド処理済み いいえ
  • 接地ストラップ なし
  • 極数 25
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 装着済み はい
  • 性能レベル レベル 2
  • コネクタ プロファイル 標準
  • シェルの材質
  • プラスチック いいえ
  • シェル めっき材質 ティン
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料 はんだめっき
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 パラジウム ニッケルに金フラッシュ メッキ
  • 端子の形状およびフォーム 丸形
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 接地クリップ なし
  • 結線ポストの長さ 3.2
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント あり
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント リテンション タイプ 4-40 保持ねじロック
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ 4-40 ねじロック
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • ボードロックの材質 りん青銅
  • 取り付け穴の直径 5
  • ボードロックのめっき材質 ティン
  • ピッチ 2.74
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 ガラス繊維入りポリエステル
  • 列間スペーシング 1.98
  • PCB 厚 (推奨) 1.6
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 Signal
  • 認可規格 DIN 41652
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 30
  • 実装方法 トレイ
CAT-AM71-C83998K 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 6 CAT-AM71-C83998K
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 逆順番号付け なし
  • キーイング A
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998I 丸型パワー コネクタ  1
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 逆順番号付け なし
  • 動作電圧 600
  • 動作電圧 600
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6-6 GF
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • CSA 認定済み はい
  • UL 定格 認証
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM71-C83998F 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 1 ポスト付き CAT-AM71-C83998F
active
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パネル マウント機能タイプ ねじ山付きインサート付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 PA 6.6
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • アセンブリ長 30.71
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 24
5749621-7 IDC D-Sub コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. IDC D-Sub コネクタ
  1. 68 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT 5749621-7
active
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • コネクタ製品タイプ コネクタ キット
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • レール なし
  • 極数 68
  • 列数 2
  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性 丸形ジャケット ケーブル
  • シェルの材質
  • シェル めっき材質 銅下地めっきの上にスズめっき
  • カバーの材質 熱可塑性樹脂
  • プラグ シェルの材質
  • プラグ シェルのめっき材質 錫/ニッケル合金
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき仕様 金またはパラジウム ニッケルに金フラッシュめっき
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 絶縁変位 (IDC)
  • 結線カバーのタイプ 標準
  • 結線カバー なし
  • 結線のカバー方法 未組み立て
  • ディテント あり
  • PCB マウント リテンション タイプ なし
  • パネル マウント機能 なし
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合コネクタ ロック なし
  • 嵌合コネクタ ロックのタイプ ラッチ ブロック
  • 取り付け角度 なし
  • ピッチ 1.27
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材質 熱可塑性樹脂
  • ワイヤ絶縁体外径の許容範囲に対応 .74 – .91
  • 単線のサイズ 30 – 28
  • 単線のサイズ .05 – .1
  • ワイヤ サイズ 30 – 28
  • ワイヤ サイズ .05 – .09
  • 絶縁直径 (最大) .91
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 回路用途 Signal
  • カバーの難燃性 UL 94V-0
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法 パッケージ
  • コメント プラグ コネクタを完成したアセンブリとするにはバックシェル キットが必要です。
206434-1 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8 206434-1
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 逆順番号付け なし
  • 動作電圧 250
  • 動作電圧 250
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 7.5
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント (フリー ハンギング)
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 熱可塑性樹脂
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.73
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 なし
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
CAT-AM74-H3401B PCB ヘッダおよびリセプタクル  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. PCB ヘッダおよびリセプタクル
  1. HE13/HE14 TH ヘッダ、DRST CAT-AM74-H3401B
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • ヘッダーのタイプ 部分的にシュラウド付き
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ PCB マウント ヘッダ
  • コネクタのコンタクトに対する負荷条件 全負荷
  • 極数 4
  • 列数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • 誘電耐電圧 (最大) 500
  • 絶縁抵抗 1000
  • 一次製品色
  • 端子のベース材質 りん青銅
  • PCB 端子結線面のめっき材料
  • 端子の下地めっきの材料 ニッケル
  • 端子嵌合面のめっき材質の仕上げ マット
  • 端子の形状およびフォーム 角型
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ .4
  • 嵌合可能な角形ポストの寸法 .64
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • 端子嵌合面の長さ 7
  • 結線ポストとテールの長さ 2.9
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 角型結線ポストとテールの寸法 .63
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • PCB マウント リテンション なし
  • ハウジングの材料 高耐熱熱可塑性樹脂
  • ピッチ 2.54
  • 列間スペーシング 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 Signal
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 100
  • パッケージのタイプ パッケージ