MODEL 44000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3978
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) .1
  • 周囲温度範囲 -40 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 44900 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 100
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 70
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 70
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 55000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 65
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .5 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES II ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1iB
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .5 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MODEL 45000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 3978
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 200
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
MODEL 46000 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.4
  • 25/85 ベータ値 3943
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -55 – 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 150
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG (.2m) 金めっき Dumet ワイヤ
  • パッケージ ガラス ラジアル ディスクリート
MODEL 44100 SERIES ディスクリート NTC  1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.8
  • 25/85 ベータ値 2873
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) .1
  • 周囲温度範囲 -40 – 100
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 100
CAT-TSD0001 熱電対列赤外線デジタル センサ  1
  • モデル番号 TSD305-1C55
  • センサのタイプ デジタル熱電対列コンポーネント
  • 供給電圧 1.68 – 3.6
  • フィルタ ブランク シリコン レンズ
  • ワイヤ/クラッディング/接続 金属ピン
  • 直径 9.1
  • 長さ 4.4
  • ワイヤ長 13.5
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • 対象物温度精度 ± 1
  • 対象物温度範囲 0 – 100
  • 出力/スパン解像度 .1
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ TO-5
  • ピクセル タイプ OEM モジュール、シングル ピクセル
  • シリコン レンズ
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3975
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 28
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 公差抵抗 ± 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 200
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 200
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ D0-35 ガラス NTC
SINGLE INSULATED 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • 公差抵抗 ±1
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • センサ コネクタのタイプ オープン エンド
PIPE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 25 – 85
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • 公差抵抗 ±1
  • パッケージ 1/2 インチ パイプ マウント
  • センサ コネクタのタイプ オープン エンド
MCD NTC PROBE ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA2K7MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3499
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 2
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
CAT-TCS0008 熱電対センサ  1
  • センサのタイプ タイプ T ベアリング TC
  • 熱電対タイプ T
  • モデル番号 410CTUA36.0BW=10.0
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ PTFE 絶縁
  • コネクタのタイプ 被覆除去済みリード端
  • 直径 4.775
  • 長さ 914.4
  • 誤差限度/温度精度 スタンダード限度/ +-1°C
  • 周囲温度範囲 -100 – 250
  • パッケージ 銅チップ付き絶縁ステンレス鋼製プローブ
  • ジャンクション接地 非接地
TSYS03 デジタル温度センサ  1
  • モデル番号 TSYS03
  • センサのタイプ デジタル IC 温度センサ
  • 供給電圧範囲 2.4 – 5.5
  • 供給電流 (最大) 400
  • ワイヤ/クラッディング/接続 SMD
  • 長さ 1.5
  • 1.5
  • 高さ .38
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 温度精度範囲 -5 – 50
  • 出力/スパン解像度 16
  • 精度 ± .5
  • 出力インタフェース I2C
  • パッケージ TDFN8
CAT-RTD0001 RTD プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ ステータ
  • エレメントの材質 ニッケル
  • はんだ線のスタイル 規格 PTFE
  • 最大温度 155
  • センサ パッケージ ファイバガラス製ボディ
CAT-RTD0002 RTD プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ ステータ
  • エレメントの材質 ニッケル
  • はんだ線のスタイル PTFE
  • 最大温度 155
  • センサ パッケージ ファイバガラス製ボディ
CAT-RTD0003 RTD プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ ステータ
  • エレメントの材質 ニッケル
  • はんだ線のスタイル PTFE
  • 最大温度 155
  • センサ パッケージ ファイバガラス製ボディ