607196-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10 NEMA
  • 技術 リセプタクル
  • 製品ファミリ AM シリーズ
  • 定格電圧 120 – 480
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 取り付けのスタイル ブラケット (付属)
  • ハウジングの材質 保護キャスト アルミニウム ハウジングを使用した熱設定フェノール ベース
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • アプリケーション ロック タイプ リセプタクル。
  • 規格 ANSI C136.10、NEMA
  • UL 定格 UL 認可済みコンポーネント
  • CSA 認定済み cUL 認可済みコンポーネント
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 街路、道路、屋外照明用途向けに特別に設計された長寿命の耐候性ロック タイプ リセプタクル。
  • ワイヤ リード 6 インチ、14 AWG、定格 105°C
J2745D-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術 オープン キャップ
  • 製品タイプ ユーティリティ
  • 製品ファミリ NS シリーズ
  • LED 対応 はい
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 耐衝撃性ポリプロピレン
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • アプリケーション NEMA ロック タイプ リセプタクルによる一次回路の開閉 (短絡)。
  • 規格 ANSI C136.10
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 メンテナンス用の備品の指定、照明の点灯 (短絡キャップ)/消灯 (オープン キャップ) を継続的に維持
  • 保証 6 年
812812-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ BF シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 105 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • フェイル モード オン
  • サージプロテクション 480J MOV
  • サージプロテクション 180J
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 紫外線安定化アクリルを使用した耐衝撃性ノリル窓
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • 規格 ANSI C136.10
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場照明、保安灯、街路照明。
  • オフ/オン比率 4:1
  • 周波数 50/60
  • 保証 3 年
ALR-M-480 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ M シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 420 – 530
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • フェイル モード オン
  • サージプロテクション 180J MOV
  • サージプロテクション 180J MOV
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 紫外線安定化アクリルを使用した耐衝撃性ノリル窓
  • 寸法 74 x 50
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 時間遅延オフ 30 – 45
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション すべての固体バラストに対応する日没から日の出までの照明制御。
  • 規格 ANSI C136.10
  • 製品在庫状況 世界規模
  • 標準パック 6
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場照明、保安灯、街路照明。
  • オフ/オン比率 5:1
  • 周波数 50/60
  • その他の利用可能な色 いいえ
  • 保証 3 年
ALR-M-PV 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ M シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 105 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • フェイル モード オン
  • サージプロテクション 180J MOV
  • サージプロテクション 180J MOV
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 紫外線安定化アクリルを使用した耐衝撃性ノリル窓
  • 寸法 74 x 50
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 時間遅延オフ 30 – 45
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション すべての固体バラストに対応する日没から日の出までの照明制御。
  • 規格 ANSI C136.10
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 世界規模
  • 標準パック 6
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場照明、保安灯、街路照明。
  • オフ/オン比率 5:1
  • 周波数 50/60
  • その他の利用可能な色 いいえ
  • 保証 3 年
385640-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10 NEMA
  • 技術 リセプタクル
  • 製品ファミリ AM シリーズ
  • 定格電圧 120 – 480
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 取り付けのスタイル インターナル
  • ハウジングの材質 熱設定フェノール ベース
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • アプリケーション ロック タイプ リセプタクル。
  • 規格 ANSI C136.10、NEMA
  • UL 定格 UL 認可済みコンポーネント
  • CSA 認定済み cUL 認可済みコンポーネント
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 街路、道路、屋外照明用途向けに特別に設計された長寿命の耐候性ロック タイプ リセプタクル。
  • ワイヤ リード 9 インチ、14 AWG、定格 105°C
F40658-000 街路照明コネクタ  1
ANSI C119.1
  • 技術 常温使用型
  • 製品タイプ スタブ接続キット
  • 接着剤コーティング シリコン ゲル
  • 製品ファミリ GelCap SL
  • コンポーネント設計 PowerGel シーリング ゲル
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • 機械的補強 成形キャップ クランプ
  • トルク (タップ) (推奨) 120 – 150
  • トルク (メイン) (推奨) 120 – 180
  • 導線の許容範囲 (メイン) 2 – 70
  • 導線の許容範囲 (メイン) 14 – 00
  • 導線の許容範囲 (タップ) 14 – 6
  • 導線の許容範囲 (タップ) 2 – 10
  • GelCap の長さ (公称) 71
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 環境抵抗 ASTM D1149、168 時間@40°C、50 pphm
  • 耐薬品性 ASTM D543、硫酸、水酸化ナトリウム、変圧器およびモータ オイル
  • UV 安定性 ASTM G53、UVB、4000 時間、4 時間のオン/オフ サイクル
  • アプリケーション 最大 1 kV のスタブ スプライス接続をすばやく絶縁、シールおよび保護する GelCap スプライス カバー キット。
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 規格 ANSI C119.1
  • UL 定格 UL 486A、486B
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 実装方法 マスタ カートン内のポリバッグ
  • 製品用途 街路照明、灌漑システム、HVAC、屋外照明、モータ接続
D02595-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術 短絡キャップ
  • 製品タイプ ユーティリティ
  • 製品ファミリ SC シリーズ
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 120 – 480
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • クリア
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 耐衝撃性紫外線安定化ポリカーボネート
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • アプリケーション NEMA ロック タイプ リセプタクルによる一次回路の開閉 (短絡)。
  • 規格 ANSI C136.10
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 マスタ カートン内のルーズ ピース
  • 製品用途 メンテナンス用の備品の指定、照明の点灯 (短絡キャップ)/消灯 (オープン キャップ) を継続的に維持
  • 保証 6 年
022528-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.10
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ BF シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 185 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1800
  • 負荷定格 (タングステン) 1000
  • フェイル モード オン
  • サージプロテクション 480J MOV
  • サージプロテクション 180J
  • マルーン
  • 取り付けのスタイル ロック
  • ハウジングの材質 紫外線安定化アクリルを使用した耐衝撃性ノリル窓
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • 規格 ANSI C136.10
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場照明、保安灯、街路照明。
  • オフ/オン比率 4:1
  • 周波数 50/60
  • 保証 3 年
131520-000 街路照明写真制御  1
ANSI C136.24
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ AA シリーズ (ボタン スタイル)
  • 光センサ CdS 光電池
  • 定格電圧 185 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1100
  • 負荷定格 (タングステン) 1200
  • フェイル モード オン
  • 取り付けのスタイル インターナル
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート
  • 寸法 52 x 41
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • 規格 ANSI C136.24
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 装飾照明器具、外灯、商業および住宅用途、壁面取り付け用途
  • オフ/オン比率 4:1
  • ワイヤ リード 6 インチ、18 AWG、定格 105°C
  • その他の利用可能な色 いいえ
  • 保証 6 年
CAT-IPC-EP 街路照明コネクタ  1
  • ピアシング (メインおよびタップ) はい
  • ピアシング ブレード ベースの材質 錫メッキ銅
  • 技術 ピアシング
  • 製品ファミリ 絶縁ピアシング コネクタ
  • ボルト数 1
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 導体絶縁 XLPE
  • 定格電流 63
  • 重量 48
  • せん断ヘッド システム はい
  • せん断ヘッド制動トルク 7
  • 導線の許容範囲 (メイン) 16 – 120
  • 導線の許容範囲 (タップ) 1.5 – 10
  • せん断ヘッドのサイズ (平坦部) 10
  • ワイヤ絶縁厚 (最大) 旧式 2
  • 設置温度範囲 -20 – 55
  • 架空 はい
  • 用途のタイプ 街路照明接続
  • 標準参照 NFC 33 020 / EN 50483-4 / GB 9327 / GB2317
  • 製品在庫状況 ANZPAC
JOR-91530 街路照明ヒューズ ボックス  1
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • ヒューズのタイプ DII
  • ケーブル断面積の詳細 2 x 5 x 6-16 mm²
  • 製品ファミリ EKM-1261
  • 照明ケーブル数 (最大) 2
  • ヒューズ数 2
  • 地下ケーブル数 (最大) 2
  • 端子のタイプ マントル
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 5
  • ピン固定 L1, L2, L3, (N), PE(N)
  • 定格電圧 500
  • グレー
  • ドアの高さ (最小) 250
  • ドアの幅 (最小) 80
  • ポール径 (最小) 100
  • ケーブル断面 (最大) 16
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 Yes
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • REACH 準拠 はい
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • 実装方法 カートン
  • パッケージ数量 1
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ
148582-000 街路照明写真制御  1
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ AT シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 420 – 530
  • 負荷定格 (バラスト) 1900
  • 負荷定格 (タングステン) 2000
  • フェイル モード オン
  • アルミニウム
  • 取り付けのスタイル 電線管取り付け
  • ハウジングの材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場、建物の周囲、屋外の看板。
  • オフ/オン比率 4:1
  • ワイヤ リード 6 インチ、14 AWG、定格 105°C
379272-000 街路照明ヒューズ ボックス  1
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • 製品ファミリ EKM-2050
  • 照明ケーブル数 (最大) 4
  • ヒューズ数 0
  • 地下ケーブル数 (最大) 3
  • 端子のタイプ スライディング
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 5
  • ピン固定 L1, L2, L3, (N), PE(N)
  • 定格電圧 400
  • 透明
  • ドアの高さ (最小) 270
  • ドアの幅 (最小) 85
  • ポール径 (最小) 102
  • ケーブル断面 (最大) 25
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 4J
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ
D30908-000 街路照明ヒューズ ボックス  1
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • ヒューズのタイプ D II
  • 製品ファミリ EKM-1261
  • 照明ケーブル数 (最大) 2
  • ヒューズ数 2
  • 地下ケーブル数 (最大) 3
  • 端子のタイプ マントル
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 4
  • ピン固定 L1, L2, L3, PEN
  • 定格電圧 500
  • グレー
  • ドアの高さ (最小) 250
  • ドアの幅 (最小) 80
  • ポール径 (最小) 100
  • ケーブル断面 (最大) 16
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 4J
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ
EA4491-000 街路照明ヒューズ ボックス  1
DIN VDE 0660-505
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • ヒューズのタイプ D01
  • 製品ファミリ EKM-2051
  • 照明ケーブル数 (最大) 4
  • ヒューズ数 3
  • 地下ケーブル数 (最大) 3
  • 端子のタイプ スライディング
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 5
  • ピン固定 L1, L2, L3, (N), PE(N)
  • 定格電圧 400
  • 透明
  • ドアの高さ (最小) 350
  • ドアの幅 (最小) 85
  • ポール径 (最小) 89
  • ケーブル断面 (最大) 25
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 4J
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • UL 定格 いいえ
  • 規格 VDE 0660-505
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ
301910-000 街路照明写真制御  1
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ AT シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 185 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1900
  • 負荷定格 (タングステン) 2000
  • フェイル モード オン
  • アルミニウム
  • 取り付けのスタイル 電線管取り付け
  • ハウジングの材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場、建物の周囲、屋外の看板。
  • オフ/オン比率 4:1
  • ワイヤ リード 6 インチ、14 AWG、定格 105°C
305784-000 街路照明ヒューズ ボックス  1
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • ヒューズのタイプ D II
  • 製品ファミリ EKM-1261
  • 照明ケーブル数 (最大) 2
  • ヒューズ数 1
  • 地下ケーブル数 (最大) 2
  • 端子のタイプ マントル
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 5
  • ピン固定 L1, L2, L3, (N), PE(N)
  • 定格電圧 500
  • グレー
  • ドアの高さ (最小) 250
  • ドアの幅 (最小) 80
  • ポール径 (最小) 100
  • ケーブル断面 (最大) 16
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 4J
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • UL 定格 いいえ
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ
635008-000 街路照明写真制御  1
  • 技術
  • 製品タイプ 商用/産業用
  • 製品ファミリ AT シリーズ
  • 光センサ CdS 光電池
  • LED 対応 はい
  • 定格電圧 105 – 305
  • 負荷定格 (バラスト) 1900
  • 負荷定格 (タングステン) 2000
  • フェイル モード オン
  • アルミニウム
  • 取り付けのスタイル 電線管取り付け
  • ハウジングの材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • 使用温度範囲 -40 – 65
  • 照明レベル オン 1.5
  • 時間遅延オン 30 – 45
  • アプリケーション 日没から日の出までの照明制御のターンオフ遅延により、車のヘッドライトや照明によって負荷切り替えがオフになるのを防ぎます。調整可能なスライド バーにより、さまざまな照明環境に合わせて界磁を調整できます。
  • UL 定格 はい
  • CSA 認定済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 実装方法 ボックス
  • 製品用途 駐車場、建物の周囲、屋外の看板。
  • オフ/オン比率 4:1
  • ワイヤ リード 6 インチ、14 AWG、定格 105°C
CS0532-000 街路照明ヒューズ ボックス  1
DIN VDE 0660-505
  • 製品タイプ 街路照明ヒューズ ボックス
  • 地下ケーブルのタイプ プラスチック絶縁
  • ヒューズのタイプ D01
  • 製品ファミリ EKM-2050
  • 照明ケーブル数 (最大) 4
  • ヒューズ数 2
  • 地下ケーブル数 (最大) 3
  • 端子のタイプ スライディング
  • ケーブルごとのワイヤ数 (最大) 5
  • ピン固定 L1, L2, L3, (N), PE(N)
  • 定格電圧 400
  • 透明
  • ドアの高さ (最小) 270
  • ドアの幅 (最小) 85
  • ポール径 (最小) 89
  • ケーブル断面 (最大) 25
  • 環境抵抗 -25 – 55
  • シリコン フリー はい
  • ハロゲンフリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 耐衝撃性 4J
  • アプリケーション 屋内のポールおよび屋外
  • エンクロージャ定格 IP54
  • UL 定格 いいえ
  • 規格 VDE 0660-505
  • CSA 認定済み いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • 製品用途 照明器具の接続、保護
  • その他の利用可能な色 いいえ