1-1437719-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-P03-MALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-1
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 26
  • Wire Size .14
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
1-1437719-2 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-P05-MALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-2
active
  • アセンブリ要件 出荷時組み立て済み
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 0
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .14 – .34
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
1-1437719-4 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-S05-FEMALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-4
active
  • アセンブリ要件 出荷時組み立て済み
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 0
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .14 – .34
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
1-1437719-3 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-S03-FEMALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-3
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 20
  • Wire Size .5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100