QCM007SC2DCC30P スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. QCM007SC2DCC30P = CIRCULAR QCM007SC2DCC30P
active
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 予備配線 はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 7
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ フランジ付き
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • ピッチ .64
  • Wire Size 30
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
8-1437719-7 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0580-P05-MALE REC PANEL MOUNT SOLDER 8-1437719-7
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 24.4
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
3-1437719-3 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0550-S04-FEMALE PLUG CONNECTOR SOLDE 3-1437719-3
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
5-1437719-7 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0560-S04-FEMALE REC PANEL-PCB MNT RA 5-1437719-7
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 19.2
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-5 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0550-P03-MALE PLUG CONNECTOR SOLDER 1-1437719-5
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
QCM007SC2DCC30F スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. QCM007SC2DCC30F = CIRCULAR QCM007SC2DCC30F
active
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 7
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • ピッチ .64
  • Wire Size 30
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
5-1437719-4 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0560-S03-FEMALE REC PANEL-PCB MNT RA 5-1437719-4
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 19.2
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
6-1437719-0 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0560-S05-FEMALE REC PANEL-PCB MNT RA 6-1437719-0
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 19.2
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-P03-MALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-1
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 26
  • Wire Size .14
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
1-1437719-2 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-P05-MALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-2
active
  • アセンブリ要件 出荷時組み立て済み
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 0
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .14 – .34
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
7-1437719-2 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0570-S05-FEMALE REC PANEL-PCB STRT 7-1437719-2
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 15.5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-4 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0540-S05-FEMALE PLUG CONNECTOR-CRIMP 1-1437719-4
active
  • アセンブリ要件 出荷時組み立て済み
  • コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 0
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .14 – .34
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 100
6-1437719-6 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0570-S03-FEMALE REC PANEL-PCB STRT 6-1437719-6
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 15.5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
2-1437719-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0550-P05-MALE PLUG CONNECTOR SOLDER 2-1437719-1
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
9-1437719-3 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0580-P08-MALE REC PANEL MOUNT SOLDER 9-1437719-3
active
  • 接続タイプ 電線対基板
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 8
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 1
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 24.4
  • Wire Size 26
  • Wire Size .14
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1-1437719-8 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0550-P04-MALE PLUG CONNECTOR SOLDER 1-1437719-8
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 いいえ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 40
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1437720-3 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0580-S05-FEMALE REC PANEL MNT SOLDER 1437720-3
active
  • 接続タイプ 電線対パネル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 17.7
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
1589690-3 スタンダード丸型コネクタ
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 44
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル クイック ディスコネクト
  • ピッチ .64
  • Wire Size 30
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • パッケージ数量 1
3-1437719-0 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0550-S03-FEMALE PLUG CONNECTOR SOLDE 3-1437719-0
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 予備配線 はい
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 3
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 38
  • Wire Size 24
  • Wire Size .25
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25
6-1437719-5 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. T01-0570-P05-MALE REC PANEL-PCB STRAIGHT 6-1437719-5
active
  • 接続タイプ ケーブル対ケーブル
  • 防水性 はい
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 端子装着済み Yes
  • 動作電圧 60
  • シェル めっき材質 ニッケル
  • シェルのベース材料 CuZn
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ PBT
  • 密閉シール済み いいえ
  • 環境保護 あり
  • 環境保護タイプ 密閉済み
  • 端子の定格電流 (最大) 3
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合保持 あり
  • アセンブリ長 22.5
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-2
  • パッケージ数量 25