2226910-1 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. NETT WARRIOR PLUG ASSEMBLY 2226910-1
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ プラグ
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み No
  • キーイング 三重キー
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 通常
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • 流体のタイプ なし
  • Oリング材質 フルオロシリコン
  • 重量 2.62
  • 環境保護 あり
  • Positive Stop フェルール あり
  • ペリフェラルシール材料 フルオロシリコン エラストマ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • シールド定格 100 ~ 10000 MHz
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ フランジ付き
  • PCB マウント リテンション なし
  • 極性コード 通常
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル自動ロック
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 調整溝付き インサート誤挿入防止
  • アセンブリ長 25.2
  • Wire Size 22 – 24
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.32
  • 使用温度範囲 -10 – 70
  • 流体抵抗 はい
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 6
2226920-1 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. NETT WARRIOR RECEPTACLE ASSEMBLY 2226920-1
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 丸形フランジ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み No
  • キーイング 三重キー
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 通常
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • 流体のタイプ なし
  • Oリング材質 フルオロシリコン
  • 重量 2.8
  • 環境保護 あり
  • Positive Stop フェルール なし
  • ペリフェラルシール材料 フルオロシリコン エラストマ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • シールド定格 100 ~ 10000 MHz
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 丸形フランジ
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル自動ロック
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 調整溝付き インサート誤挿入防止
  • Wire Size 22 – 24
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 .76 – 1.37
  • 使用温度範囲 -10 – 70
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 すべて
2226910-2 スタンダード丸型コネクタ  1
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ プラグ
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み No
  • キーイング 三重キー
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 通常
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • 流体のタイプ なし
  • Oリング材質 フルオロシリコン
  • 重量 2.62
  • 環境保護 あり
  • Positive Stop フェルール なし
  • ペリフェラルシール材料 フルオロシリコン エラストマ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • シールド定格 100 ~ 10000 MHz
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ フランジ付き
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 極性コード 通常
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル自動ロック
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 調整溝付き インサート誤挿入防止
  • アセンブリ長 25.2
  • Wire Size 22 – 24
  • 許容されるワイヤ被覆外径の範囲 1.32
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 すべて
2226920-2 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. NETT WARRIOR RECEPTACLE 2226920-2
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 丸形フランジ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ キット
  • 予備配線 いいえ
  • アクセサリの色
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み No
  • キーイング 三重キー
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • キーイングおよび有極ポジションの位置 通常
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • Oリング材質 フルオロシリコン
  • 重量 4.95
  • 環境保護 あり
  • Positive Stop フェルール なし
  • ペリフェラルシール材料 フルオロシリコン エラストマ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 環境保護タイプ エラストマ シール済み
  • シールド定格 100 ~ 10000 MHz
  • 端子の定格電流 (最大) 5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 丸形フランジ
  • PCB マウント リテンション なし
  • パネル マウント機能 なし
  • PCB マウント アラインメント なし
  • 極性コード 通常
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ プッシュ/プル自動ロック
  • 嵌合調整 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 調整溝付き インサート誤挿入防止
  • アセンブリ長 29.51
  • Wire Size 22 – 24
  • 使用温度範囲 -10 – 70
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 すべて
2828420-1 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPTACLE CONNECTOR ASSEMBLY PCB TAIL 2828420-1
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ ソルダーマウント リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 予備配線 はい
  • アクセサリの色
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 極性コード 通常
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 使用温度範囲 0 – 70
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 すべて
2828420-2 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPTACLE BATTERY PCB VERSION 7 POS 2828420-2
active
  • 接続タイプ ケーブル対基板
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ ソルダーマウント リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 端子装着済み Yes
  • 出荷時取り付け済みバックシェル なし
  • シェル めっき材質 黒亜鉛ニッケル
  • シェルのベース材料 アルミニウム 6061-T6
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ LCP (液晶ポリマ)
  • 密閉シール済み いいえ
  • 端子の定格電流 (最大) 1.5
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 極性コード 通常
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 6
  • 調整溝付き インサート誤挿入防止
  • 使用温度範囲 0 – 70
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル IP67
  • IP ダスト シーリング レベル 5
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み はい
  • 耐久性定格 2000
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
  • フィールド サービス可能 いいえ
  • 未装着のポジション位置 0