207332-1 スタンダード丸型コネクタ
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207333-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. HSG SOC. 6 POS AUDIO MIKE 207333-1
active
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 6
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 6
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207487-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. HSG SOC. 5 POS AUDIO MIKE 207487-1
active
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1
207488-1 スタンダード丸型コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. HSG PIN 5 POS AUDIO MIKE 207488-1
active
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 5
  • 動作電圧 250
  • 端子レイアウトの配置 丸型
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • パッケージ数量 1