ASHD022-24320SN-016 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM. 16MM C ASHD022-24320SN-016
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 端子レイアウトの配置 22 – 24320
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 端子の数量 (サイズ 20) 3
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 22
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD622-24320PN-016 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. PLUG ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM. 16MM CRI ASHD622-24320PN-016
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 端子レイアウトの配置 22 – 24320
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 端子の数量 (サイズ 20) 3
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 結合リング
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 22
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD614-1SN-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. PLUG.100A. NO CONTACTS. ASHD614-1SN-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ プラグ
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ 結合リング
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PB-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.NO CONTACTS. ASHD014-1PB-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 B
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PN-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.NO CONTACTS. ASHD014-1PN-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PN-C16 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.16mm SKT. ASHD014-1PN-C16
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PN-C25 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.25mm SKT. ASHD014-1PN-C25
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PN-C35 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.35mm SKT. ASHD014-1PN-C35
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1PN-C35-978M スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.ASHD.2 HOLE MTG.35mm SKT.CLINCH N ASHD014-1PN-C35-978M
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SA-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG. ASHD014-1SA-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 A
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SA-C25 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.25MM SKT. ASHD014-1SA-C25
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 A
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SA-C35 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.35mm SKT. ASHD014-1SA-C35
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 A
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード A
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SB-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLEMTG.NO CONTACTS. ASHD014-1SB-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 B
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SB-C25 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.25mm SKT. ASHD014-1SB-C25
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 B
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード B
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SN-090 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.NO CONTACTS. ASHD014-1SN-090
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SN-C16 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.16mm SKT. ASHD014-1SN-C16
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SN-C25 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.25MM SKT ASHD014-1SN-C25
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD014-1SN-C35 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.100A.2 HOLE MTG.35mm SKT. ASHD014-1SN-C35
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 1
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ソケット
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 14
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD022-24320PN-016 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM. 16MM C ASHD022-24320PN-016
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 端子レイアウトの配置 22 – 24320
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 端子の数量 (サイズ 20) 3
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 22
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい
ASHD022-24320PN-025 スタンダード丸型コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. スタンダード丸型コネクタ
  1. RECEPT.ASSY.ASHD. 24320 PLANFORM. ASHD022-24320PN-025
active
  • アセンブリのタイプ 電気コネクタ
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 丸型コネクタのタイプ リセプタクル
  • シェルのタイプ 金属
  • 製品タイプ コネクタ
  • 極数 5
  • 端子装着済み No
  • キーイング キー溝極性 N
  • 出荷時取り付け済みバックシェル いいえ
  • フィードスルのタイプ いいえ
  • シェル めっき材質 黒亜鉛
  • シェルのベース材料 アルミニウム合金
  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ 硬質誘電体/シリコン
  • 密閉シール済み いいえ
  • 導入口のスタイル リア挿入
  • 端子レイアウトの配置 22 – 24320
  • 丸型コネクタ端子のタイプ ピン
  • 端子の数量 (サイズ 20) 3
  • パネル マウント機能タイプ 2 穴フランジ
  • 極性コード N
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持のタイプ バヨネット ペグ
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 22
  • アセンブリ長 33.5
  • 使用温度範囲 -55 – 150
  • IP ダスト シーリング レベル 6
  • 流体抵抗 浸漬可能
  • IP 止水シーリング レベル 7
  • 耐久性定格 500
  • フィールド サービス可能 はい