SERIES I ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1A
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES II ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1iB
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES VI ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1AM
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.32
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 2.252
  • 周囲温度範囲 -40 – 90
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.05 (32 ~ 44)
  • 最大温度 90
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
SERIES V THERMISTORS ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA1K2A1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3348
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 1
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 25)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 AWG 32 (.2 mm) 合金 180 錫メッキ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
MCD NTC PROBE ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA2K7MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • 25/85 ベータ値 3499
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 2
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
SS HIGH TEMP IMMERSION PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 浸漬
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 8
  • ベータ値 (25/85) 5300
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 65
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 200 °C
  • 温度の精度 ±1.1 @ 200
  • パッケージ SS 浸漬
  • Connector Type 1/4 インチ オス ファストン
  • 公差抵抗 % ±5
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
SINGLE INSULATED 5X20 MM NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 1000
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .22 @ 25
  • パッケージ オーバーモールド TPE
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
DO-35 SERIES ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100KF3975DPGN
  • センサのタイプ ガラスに封止された NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±1
  • 25/85 ベータ値 3550
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 29
  • 抵抗 (参照温度) 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 250
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± .2 @ 25
  • 最大温度 300
  • ワイヤ/クラッディング接続 25 AWG (.5mm) 錫/ニッケルめっき同軸銅線
  • パッケージ Glass Axial Discrete
PIPE PROBE NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ HVAC/R
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 10
  • ベータ値 (25/85) 3435
  • ワイヤ/クラッディング 24 AWG より線絶縁リード
  • 電線長さ 3000
  • 使用温度範囲 25 - 85
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1 (25 ~ 85)
  • パッケージ 1/2 インチ パイプ マウント
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±1
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
GA100K6MCD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
GAG22K7MCD419 NTC プローブおよびアセンブリ  1
  • センサのタイプ 空気/ガス
  • 抵抗 @25°C [KΩ] 22
  • ベータ値 (25/85) 3499
  • ワイヤ/クラッディング 22 AWG 銅線、#38 銅線編組、PVC
  • 電線長さ 1830
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 4.2 @ 37
  • パッケージ ミニチュア ガラス ラジアル
  • Connector Type オープン エンド
  • 公差抵抗 % ±15
  • 使用温度 DEGF -40 – 257
GA100K6MBD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6MBD1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .3
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 公差抵抗 ± .94
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、黒色 PVDF 絶縁、外径 .019 インチ
  • パッケージ ミニチュア エポキシ ディスクリート
GA100K6A1IA ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA100K6A1IA
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 4261
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 100
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
GA10K3MBD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3MBD1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、黒色 PVDF 絶縁、外径 .019 インチ
  • パッケージ ミニチュア エポキシ ディスクリート
GA10K3MRBD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3MRBD1
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±.5
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 56
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 32 AWG 銀めっき銅、黒色 PFA 絶縁、外径 .036 インチ
  • パッケージ ミニチュア耐湿性エポキシ ディスクリート
GA10K4D25 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K4D25
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 .32
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 304.8
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± .82
  • 周囲温度範囲 150
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • ワイヤ/クラッディング接続 28 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁
  • パッケージ 旗型端子プローブ
GA30K5A1IA ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA30K5A1IA
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 3942
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 30
  • 周囲温度範囲 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.1 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
GA10K3A1IB ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3A1IB
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 76
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 30 AWG 銀めっき銅、白色 TFE 絶縁、外径 .024 インチ
  • パッケージ エポキシ ラジアル ディスクリート
GA10K3MCD1 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3MCD1
  • センサのタイプ エポキシ被膜 NTC サーミスター
  • 公差ベータ値 ±0.5
  • 25/85 ベータ値 3976
  • ワイヤ接続 オープン エンド
  • ワイヤ長 152
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± .88
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ±.2 (0 ~ 70)
  • 最大温度 125
  • ワイヤ/クラッディング接続 38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
  • パッケージ マイクロ エポキシ ディスクリート
GA10K3CG3 ディスクリート NTC  1
  • モデル番号 GA10K3CG3
  • センサのタイプ NTC サーミスター
  • ワイヤ接続 はんだ/ワイヤ接続
  • 抵抗 (参照温度) 10
  • 公差抵抗 ± 5
  • 周囲温度範囲 -40 – 125
  • 抵抗の参照温度 25
  • 温度の精度 ± 1.2 @ 25
  • パッケージ チップ サーミスター