
PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 300
- コイル定格電圧 12
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 1920
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 300
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 標準
- 実装方法 ボックスおよびチューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 150
- コイル定格電圧 24
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 3840
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 150
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 敏感
- 実装方法 チューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 150
- コイル定格電圧 12
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 960
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 150
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 敏感
- 実装方法 チューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 150
- コイル定格電圧 5
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 166
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 150
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 敏感
- 実装方法 チューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 300
- コイル定格電圧 5
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 83
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 300
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 標準
- 実装方法 ボックスおよびチューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 300
- コイル定格電圧 12
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 480
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 300
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 200 – 300 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 標準
- 実装方法 チューブ

PRODUCT
active
- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 150
- コイル定格電圧 9
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 540
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 150
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTIII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 敏感
- 実装方法 ボックスおよびチューブ

- 製品タイプ リレー
- リレーのスタイル TSC 信号用リレー
- リレーのタイプ シグナル PCB リレー TSC
- 端子のスイッチング負荷 (最小) 1mA @ 1V
- 端子の制限遮断電流 1
- 端子の定格電圧 24
- 端子の定格電圧 120
- コイル電力定格 (DC) 150
- コイル定格電圧 24
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 120
- 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
- コイル磁気システム Monostable, AC/DC
- コイルのタイプ 単安定
- 端子/コイル間の絶縁クリーページ 1.5
- 端子の制限連続電流 1
- コイル抵抗 3840
- 端子の制限投入電流 1
- 絶縁の初期抵抗 1000000
- 消費電力 150
- コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
- 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
- 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
- 端子の制限短時間電流 1
- 開端子間の絶縁初期耐圧 400
- 作動システム AC/DC
- コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
- 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
- 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
- 重量 3
- 絶縁体の特殊な特徴 1500V Initial Surge Withstand Voltage between Contacts & Coil
- 端子のタイプ PCB-THT
- 端子の定格電流 1
- 接点配置 1 フォーム C (CO)
- 端子の材質 ニッケル チタン合金
- 極の端子数 1
- 端子電流のクラス 0 – 2 A
- 端子のめっき材質 AgNi 合金
- 結線のタイプ スルー ホール
- 取り付けのタイプ プリント基板
- 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
- 長さ 12.5
- 高さのクラス (メカニカル) 9 – 10 mm
- 端子/コイル間の絶縁クリアランス 2
- 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
- 高さ 9.9
- 幅 7.5
- 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
- 使用温度範囲 -30 – 80
- 保護の環境カテゴリ RTII
- 環境気温のクラス 70 – 85°C
- 環境気温 (最大) 80
- 性能のタイプ 敏感
- 実装方法 チューブ