ED-34 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ リニア インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 電気接続 4 ピン コネクタ
  • 入力電圧 4.5 – 5.5
  • 入力電流 14 – 18
  • 出力レベル (高) 5
  • 出力レベル (低) 0
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • 重量 70
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • 使用温度範囲 -20 – 70
  • パルス周波数 50
  • パッケージ 20 x 10 x 8 mm
CH25 ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 電気接続 8 ピン M12 コネクタ
  • 入力電圧 5 – 30
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • 重量 300
  • エンクロージャ デザイン IP67
  • シャフト シール IP65
  • 使用温度範囲 -20 – 80
  • パルス周波数 200
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 全定格負荷で 10 億
  • 最大動作速度 8000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 120
  • シャフト装荷 (ラジアル) 49.5
  • シャフト装荷 (アキシャル) 27
  • シャフト装荷 (ラジアル) 220
  • 1回転あたりのパルス 100
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
  • 開始トルク 1.4
  • 回路保護 逆極性保護
CS15 MODEL ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 入力電圧 5 – 30
  • ハウジングの材料 アルミニウム
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • 重量 85
  • エンクロージャ デザイン IP50
  • 使用温度範囲 -20 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 2 ~ 3 lb の定格負荷で 120 億。
  • 最大動作速度 8000
  • シャフト装荷 (ラジアル) 5
  • シャフト装荷 (アキシャル) 5
  • 1回転あたりのパルス 100
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
  • 負荷 20
  • 開始トルク .05
ED-17 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース SSI
  • 電気接続 5 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (低) 2.5
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 25.4 x 25.4 x 13.2 mm
  • 1回転あたりのパルス 512
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
ED-18 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース アナログ電圧
  • 電気接続 3 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.5
  • 出力レベル (低) .5
  • 出力レベル (低) 4
  • 出力レベル (高) 20
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 3 M (スリーブ ベアリング) または 30 M (ボール ベアリング)
  • 最大動作速度 300 (スリーブ ベアリング) または 3000 (ボール ベアリング)
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 25.4 x 25.4 x 12.6 mm (ボール ベアリング)
  • ベアリングのタイプ スリーブ
  • 角度範囲 360
ED-19 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 電気接続 4 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.75
  • 出力レベル (低) .125
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 3 M (スリーブ ベアリング) または 30 M (ボール ベアリング)
  • 最大動作速度 300 (スリーブ ベアリング) または 3000 (ボール ベアリング)
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 25.4 x 25.4 x 12.6 mm (ボール ベアリング)
  • 1回転あたりのパルス 200
  • ベアリングのタイプ スリーブ
  • 角度範囲 360
ED-20 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー インクリメンタル エンコーダ
  • インタフェース 直交
  • 電気接続 5 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.85
  • 出力レベル (低) .4
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 直径 31.75 x 21.62 mm
  • 1回転あたりのパルス 200
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
ED-21 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース アナログ電圧
  • 電気接続 3 ピン ヘッダ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 4.5
  • 出力レベル (低) .5
  • 出力レベル (低) 4
  • 出力レベル (高) 20
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 30 M
  • 最大動作速度 3000
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 直径 31.75 x 21.62 mm
  • ベアリングのタイプ ボール
  • 角度範囲 360
ED-22 SERIES ロータリー エンコーダ センサ  1
  • 製品タイプ ロータリー アブソリュート エンコーダ
  • インタフェース アナログ電圧
  • 電気接続 3 ワイヤ + コネクタ
  • 入力電圧 4.75 – 5.25
  • 出力レベル (高) 5
  • 出力レベル (低) 0
  • ハウジングの材料 プラスチック
  • フランジ 金属
  • シャフト 金属
  • エンクロージャ デザイン IP52
  • シャフト シール IP52
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • ベアリング寿命 (シャフト回転) 3 M
  • 最大動作速度 300
  • シャフト装荷 (アキシャル) 20
  • シャフト装荷 (ラジアル) 10
  • パッケージ 直径 19.1 x 24.1 mm
  • ベアリングのタイプ スリーブ
  • 角度範囲 270