SIL SENSORS 速度センサ  1
  • センサのタイプ 速度センサ
  • 速度センサの特徴 可変リラクタンス
  • 原理 可変リラクタンス
  • 電磁両立性 IEC 61000-4-2
  • ターゲット モジュール 1 – 10
  • ターゲットの材料 強磁性体
  • 出力信号 方形波
  • 周波数範囲 最大 20
  • センサ ハウジングの材料 ステンレス鋼
  • ハウジングの周囲温度 -40 – 150
  • ケーブルの周囲温度 -40 – 150
T400 SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ タコメータ
  • タコメータ技術 電子システム
  • タコメータの周波数入力 1
  • タコメータのアナログ入力 0
  • タコメータのバイナリ入力 1
  • タコメータのアナログ出力 1
  • タコメータのオープン コレクタ出力 1
  • タコメータ リレー 1
  • タコメータの通信インタフェース RS232
  • タコメータのディスプレイ いいえ
  • タコメータの承認 CE
  • タコメータの公称供給電圧 10 – 36 VDC
  • タコメータ ハウジングの周囲温度 -40 – 85
T500 SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ タコメータ
  • タコメータ技術 電子システム
  • タコメータの周波数入力 2
  • タコメータのアナログ入力 0
  • タコメータのバイナリ入力 2
  • タコメータのアナログ出力 2
  • タコメータのオープン コレクタ出力 2
  • タコメータ リレー 4
  • タコメータの通信インタフェース LAN (TCP/IP)
  • タコメータのディスプレイ いいえ
  • タコメータの承認 CE
  • タコメータの公称供給電圧 18 – 36 VDC
  • タコメータ ハウジングの周囲温度 -40 – 70
T600 SERIES 速度センサ  1
  • センサのタイプ タコメータ
  • タコメータ技術 Bluetooth のオプション
  • タコメータの周波数入力 2
  • タコメータのアナログ入力 1
  • タコメータのバイナリ入力 2
  • タコメータのアナログ出力 2
  • タコメータのオープン コレクタ出力 2
  • タコメータ リレー 4
  • タコメータの通信インタフェース LAN / CAN
  • タコメータのディスプレイ はい
  • タコメータの承認 CE
  • タコメータの公称供給電圧 120 – 370 VDC
  • タコメータ ハウジングの周囲温度 -40 – 70
1-1987559-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ ケーブル カプラ
  • コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング プラス
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 CuFe
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 100
1-1987559-2 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ ケーブル カプラ
  • コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング マイナス
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 CuFe
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 100
1-1987293-4 ソーラーディストリブーションボックス
  • 製品タイプ ジャンクション ボックス
  • ジャンクション ボックスのタイプ BiPV
  • コネクタのタイプ スリムライン
  • 接続のスタイル プラグ コネクタ
  • ダイオードのスタイル F1200D
  • キーイング マイナスプラス
  • バイパス ダイオード あり
  • インターコネクションタイプ シリアル
  • ジャケットの色
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子レールの数 2
  • ホイル結線法 はんだ
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • 寸法 105 x 16 x 13 (W x D x H)
  • パッケージ数量 120
2270024-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ ケーブル カプラ
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング マイナス
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 1000
2270025-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ ケーブル カプラ
  • コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング プラス
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 1000
1954381-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ
  • 製品タイプ 接地クリップ
  • 端子のベース材質 高導電性銅合金
  • ハウジングの材質 PBT 30% ガラス繊維入りポリエステル
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 100
1954381-2 ソーラーコネクタおよびアダプタ
  • 製品タイプ 接地クリップ
  • 端子のベース材質 高導電性銅合金
  • ハウジングの材質 PBT 30% ガラス繊維入りポリエステル
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 10
  • ワイヤ サイズ 4
  • パッケージ数量 100
  • コメント 8-32 ナットが 1954381-2 の別個のコンポーネントとしてパッケージされています。
2058729-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ
  • 製品タイプ 接地アセンブリ
  • 端子のベース材質 ステンレス鋼
  • ワイヤ サイズ 6
  • パッケージ数量 100
  • コメント 8 ~ 32 UNC ねじ呼称
2106831-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ
  • 製品タイプ 接地アセンブリ
  • 端子のベース材質 ステンレス鋼
  • ワイヤ サイズ 6
  • パッケージ数量 100
  • コメント 10 ~ 32 UNF ねじ呼称
2270176-1 ソーラーディストリブーションボックス  1
  • 製品タイプ ジャンクション ボックス
  • ジャンクション ボックスのタイプ クリスタライン
  • コネクタのタイプ PV4-S
  • 接続のスタイル ダイレクト ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ PV ワイヤ
  • ダイオードのスタイル SL1515B
  • キーイング マイナスプラス
  • バイパス ダイオード あり
  • インターコネクションタイプ シリアル
  • ジャケットの色
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • 端子レールの数 4
  • ホイル結線法 S 字クリップ
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ (mm²) 4
  • ワイヤ サイズ 12
  • ケーブル長 1
  • ワイヤ絶縁直径 6.35
  • 寸法 115 x 110 x 23 (W x D x H)
  • パッケージ数量 35
1-1971919-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ AC/DC コンバータ リセプタクル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング ニュートラル
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート (PC)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 14
  • ワイヤ サイズ 2.5
  • パッケージ数量 1000
1-1971919-2 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ AC/DC コンバータ リセプタクル
  • コネクタのスタイル プラグ
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング ニュートラル
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート (PC)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 14
  • ワイヤ サイズ 2.5
  • パッケージ数量 100
1-1971920-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ AC/DC コンバータ リセプタクル
  • コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング ニュートラル
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート (PC)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 14
  • ワイヤ サイズ 2.5
  • パッケージ数量 1000
1-1971920-2 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • コネクタのタイプ AC/DC コンバータ リセプタクル
  • コネクタのスタイル ソケット
  • 製品タイプ コネクタ
  • キーイング ニュートラル
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリカーボネート (PC)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 14
  • ワイヤ サイズ 2.5
  • パッケージ数量 100
1-2213759-1 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • Cable Length 300
  • パッケージ数量 72
1-2213759-3 ソーラーコネクタおよびアダプタ  1
  • 製品タイプ ケーブル アセンブリ
  • 端子の仕上げ
  • 端子のベース材質 銅合金
  • ハウジングの材質 ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)
  • ハウジングの色
  • ワイヤ サイズ 12
  • ワイヤ サイズ 4
  • Cable Length 500
  • パッケージ数量 72