CAT-AX41-C1782 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル カード SN
  • リレーのタイプ カード SN リレー V23030
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子の定格電圧 30
  • コイル電力定格 (DC) 720
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 6
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 185
  • 端子の制限投入電流 3
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 4 Form C (4 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 4
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 39.7 x 37.4 x 10.2
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 39.7
  • 長さのクラス (メカニカル) 35 – 40 mm
  • 高さ 10.2
  • 37.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422C 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル P リレー
  • リレーのタイプ クレードル P リレー V23003
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 12
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 双安定、2 コイル、極性
  • コイルのタイプ 双安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 400
  • 端子の制限投入電流 .2
  • 消費電力 1500
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 .2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 重量 30
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422A 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 32
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1700
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC/DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -13.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 20
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ プラグイン/はんだ
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 24
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-M8799B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 400
  • コイル定格電圧 4
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 1050
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 550
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 500 – 600 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 10
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AX41-C8422B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル N リレー
  • リレーのタイプ クレードル N リレー V23154/V23162
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 5
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 890
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 800
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 600 – 800 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 35
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-M8799 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル MT2 リレー
  • リレーのタイプ MT2 リレー
  • コイルの特殊な特徴 高感度バージョン
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 150
  • コイル定格電圧 3
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 168
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.03 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1050
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 750
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 100 – 150 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -14.2dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 5
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 ニッケル チタン
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 取り付けのタイプ プリント基板
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 20.2 x 10 x 10.8
  • 高さのクラス (メカニカル) 10 – 11 mm
  • 長さ 20.2
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 10.8
  • 10
  • 幅のクラス (メカニカル) 8 – 10 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -55 – 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 チューブ
CAT-AX41-IM11B 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのタイプ IM リレー
  • コイルの特殊な特徴 オーバーモールド コイル
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) .1mA @ .0001V
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 250
  • 端子の定格電圧 220
  • コイル電力定格 (DC) 50
  • コイル定格電圧 2
  • コイル定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 220
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 250
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 2880
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1500 V – 2500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1800
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 1000
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 50 – 300 mW
  • 絶縁 (HF パラメーター) -18.8dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.03dB @ 100MHz
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 2
  • 接点配置 2 Form C (2 CO)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質
  • 取り付けのタイプ PCB
  • 寸法 (L x H x W) (概算) 10 x 6 x 5.65
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さのクラス (メカニカル) 0 – 10 mm
  • 高さ 5.6
  • 6
  • 幅のクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 リール
  • その他の特徴 ガル ウィング
CAT-AX41-C8422D 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル W リレー
  • リレーのタイプ クレードル W リレー V23005
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、AC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 14000
  • 端子の制限投入電流 2
  • 消費電力 1150
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム AC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 2 VA
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 35
  • 端子のタイプ PCB-THT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム C (CO)
  • 端子の材質 PdNi
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 30 – 40 mm
  • 長さ 24
  • 長さのクラス (メカニカル) 20 – 25 mm
  • 高さ 40
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422E 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル S リレー
  • リレーのタイプ クレードル S リレー V23054/V23062
  • 端子の制限遮断電流 2
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子の定格電圧 150
  • コイル電力定格 (DC) 70
  • コイル定格電圧 5
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 2
  • コイル抵抗 390
  • 端子の制限投入電流 2
  • 絶縁の初期抵抗 1000
  • 消費電力 1000 – 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 500
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 0 – 500 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 500
  • 端子の制限短時間電流 2
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 絶縁 (HF パラメーター) -20.7dB @ 900MHz
  • 挿入損 (HF パラメーター) -.02dB @ 100MHz
  • 重量 27
  • 端子のタイプ PCB-SMT
  • 端子の定格電流 .2
  • 接点配置 1 フォーム A (NO) + 1 フォーム B (NC)
  • 端子の材質 AgNi+Au
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 35
  • 長さのクラス (メカニカル) 30 – 35 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTI
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 性能のタイプ 標準
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
CAT-AX41-C8422F 信号用リレー  1
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル クレードル S リレー
  • リレーのタイプ クレードル S リレー V23054/V23062
  • 端子の制限遮断電流 .2
  • 端子の定格電圧 30
  • 端子の定格電圧 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 36
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 30
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 5
  • コイル抵抗 9200
  • 端子の制限投入電流 5
  • 消費電力 1000 – 2000
  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 100
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 500 – 1000 V
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1000
  • 端子の制限短時間電流 5
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 1 – 1.5 W
  • 重量 35
  • 極の端子数 2
  • 端子電流のクラス 2 – 5 A
  • 端子のめっき材質 金フラッシュ
  • 結線のタイプ はんだ端子
  • 高さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 長さ 30
  • 長さのクラス (メカニカル) 25 – 30 mm
  • 高さ 30
  • 19
  • 幅のクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTV
  • 環境気温のクラス 50 – 70°C
  • 環境気温 (最大) 70
  • 使用温度範囲 -40 – 70
  • 実装方法 ボックスおよびカートン
V23026A1001B201 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル P1 リレー V23026
  • リレーのタイプ P1 リレー V23026
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .02V
  • 端子の制限遮断電流 1
  • 端子の定格電圧 150
  • 端子の定格電圧 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 125
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 150
  • コイル磁気システム 単安定、DC、極性
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子/コイル間の絶縁クリーページ .75
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 370
  • 端子の制限投入電流 1
  • 消費電力 65 – 130
  • 電圧定常波比率 (HF パラメーター) 1.06 @ 100MHz
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 絶縁クリーページのクラス 0 – 1.5
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 1
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 500
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 2
  • 絶縁体の特殊な特徴 コンタクト/コイル間の 2500V 初期サージ耐電圧
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 二股/ツイン コンタクト
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 金 - ロジウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 絶縁クリアランスのクラス 0 – 2.5
  • 高さのクラス (メカニカル) 6 – 7 mm
  • 長さ 13
  • 端子/コイル間の絶縁クリアランス .75
  • 長さのクラス (メカニカル) 12 – 14 mm
  • 高さ 6.9
  • 7.59
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 実装方法 チューブ
V23100V4005A 信号用リレー
  • 製品タイプ リレー
  • リレーのスタイル リード リレー V23100-V4
  • リレーのタイプ リード リレー V23100-V4
  • 端子のスイッチング負荷 (最小) 10mA @ .01V
  • 端子の制限遮断電流 .4
  • 端子の定格電圧 24
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 200
  • 端子のスイッチング電圧 (最大) 200
  • コイル磁気システム 単安定、DC
  • コイルのタイプ 単安定
  • 端子の制限連続電流 1
  • コイル抵抗 500
  • 端子の制限投入電流 .4
  • 消費電力 50 – 288
  • コイル/端子クラス間の絶縁初期耐圧 1000 V – 1500 VA
  • 端子/コイル間の絶縁初期耐圧 1500
  • 端子の制限短時間電流 .4
  • 開端子間の絶縁初期耐圧 250
  • 作動システム DC
  • コイル電力定格のクラス 0 – 100 mW
  • 重量 1.4
  • 極の端子数 1
  • 端子の特殊な特徴 リード端子
  • 端子電流のクラス 0 – 2 A
  • 端子のめっき材質 ルテニウム
  • 結線のタイプ スルー ホール
  • 高さのクラス (メカニカル) 0 – 6 mm
  • 長さ 19.3
  • 長さのクラス (メカニカル) 16 – 20 mm
  • 高さ 5.1
  • 6.4
  • 幅のクラス (メカニカル) 6 – 8 mm
  • 保護の環境カテゴリ RTIII
  • 環境気温のクラス 70 – 85°C
  • 環境気温 (最大) 85
  • 使用温度範囲 -40 – 85
  • 実装方法 チューブ