CAT-RPIT デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ ウェッジおよびコンタクト リング
  • ブッシングのタイプ サイズ 2
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RPIT
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 導線材質 アルミニウム/銅
  • 導線直径 7.2 – 8.6
  • 絶縁直径 21 – 24
  • 断面の許容範囲 50
  • ハロゲンフリー はい
  • 用途のタイプ インナー コーン
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 はい
  • UL 定格 いいえ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-CSJA-1C ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 常温収縮
  • 絶縁体 プラスチック
  • ケーブル シールドのスタイル テープ
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ インライン
  • 設計仕様 IEEE 404
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-CSJA-JCN ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 常温収縮
  • 絶縁体 プラスチック
  • ケーブル シールドのスタイル JCN
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ インライン
  • 設計仕様 IEEE 404
  • 製品在庫状況 アメリカ
  • 設置指示書 英語
CAT-OXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 1
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 16.3
  • かさの内径 120
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋外
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-IXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • 保管寿命 制限なし
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 20.8
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋内
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-MWTM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング いいえ
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 適用直径 (最大) 104
  • 適用直径 (最小) 13
  • 収縮前の内径 (最小) 10
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 100
  • 復元時の肉厚 (最大) 1
  • 肉厚
  • 燃焼性 非難燃性
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-RSTI デッド ブレーク コネクタ  1
HD CENELEC 629.1
  • 技術 分離コネクタ
  • コネクタのタイプ クリンプ
  • ブッシングのタイプ 1250A
  • ケーブル シールドのスタイル 銅テープ
  • 絶縁体 ポリマー
  • 遮蔽 はい
  • 製品ファミリ RSTI
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 導線材質 アルミニウム
  • 導線直径 5.2 – 6.5
  • 絶縁直径 12.7 – 23.4
  • 断面の許容範囲 25
  • ハロゲンフリー はい
  • 用途のタイプ T 型コネクタ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 はい
  • UL 定格 いいえ
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-BV ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂ストレート ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • コネクタのタイプ コネクタ ブロック
  • 充填剤 PU RAPID 4300B
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 6
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 1.5
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 20
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 13
  • 充填剤の容量 .35
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー いいえ
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-WCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 3:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 適用直径 (最大) 10
  • 適用直径 (最小) 105
  • 収縮前の内径 (最小) 12
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 100
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 非難燃性
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-FCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング いいえ
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コーティング スタイル インライン
  • コンポーネント設計 熱収縮
  • 柔軟性 セミフレキシブル
  • ダーク グレー
  • 適用直径 (最大) 108
  • 適用直径 (最小) 10
  • 収縮前の内径 (最小) 9
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 1000
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 難燃性
  • 環境抵抗 湿気、屋外暴露、雨、塩水、汚染水…
  • 耐薬品性 変圧器オイルおよび炭化水素 (両方とも、タイプ、条件および曝露時間に依存)
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 熱抵抗 低温に適用可能、難燃性
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • 規格 IEC 60684-3-216、IEC 60684-3-165、IEC 60684-3-248、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-BAV-2 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • コネクタのタイプ コネクタ ウェッジ
  • 充填剤 PU RAPID 4300B
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • タップの幾何学的形状 Y
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 16
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 1.5
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 30
  • 分岐ケーブル径 (最大) 30
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 6
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 25
  • 充填剤の容量 .8
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー いいえ
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-TSJ ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 材料システム 二液型ポリウレタン
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂ストレート ジョイント
  • ケーブル シールドのスタイル さまざまな LV
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • クローズ方法 クリップ
  • 製品ファミリ B&H
  • ケーブル シール フォーム
  • 保管寿命 3 年
  • 付属の機械的ラグ (導体) はい
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • コネクタのタイプ 機械的性質
  • 充填剤 PU RAPID 4300B/GUROFLEX
  • ケース シール クリップ
  • コア数 4 (最大)
  • メイン ワイヤの数 (最大) 1
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 0
  • 電圧クラス .6/1
  • 柔軟性 リジッド
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • 表面保護 SWA
  • ケーブル接続 メカニカル コネクタ
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 6
  • 規格 EN 50393
  • 設計仕様 CENELEC 50393
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 ジョイント/スプライス
  • 設置指示書 英語
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-TBJ ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 材料システム 二液型ポリウレタン
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • ケーブル シールドのスタイル さまざまな LV
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • クローズ方法 クリップ
  • 製品ファミリ B&H
  • ケーブル シール フォーム
  • 保管寿命 3 年
  • 付属の機械的ラグ (導体) はい
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • コネクタのタイプ 機械的性質
  • 充填剤 PU RAPID 4300B/GUROFLEX
  • タップの幾何学的形状 Y
  • ケース シール クリップ
  • コア数 4 (最大)
  • メイン ワイヤの数 (最大) 1
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 1
  • 電圧クラス .6/1
  • 柔軟性 リジッド
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • 表面保護 SWA
  • ケーブル接続 メカニカル コネクタ
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 6
  • 規格 EN 50393
  • 設計仕様 CENELEC 50393
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 ジョイント/スプライス
  • 設置指示書 英語
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-CSJA-STRAIGHT ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 常温収縮
  • 絶縁体 プラスチック
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 断面の許容範囲 35 – 150
  • 絶縁直径 18.6 – 28.4
  • 導線直径 6.8 – 15
  • シースの外径 26 – 39
  • 用途のタイプ インライン
  • 設計仕様 HD CENELEC 629.1
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-PXE-SU ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂ストレート ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • ケーブル シール テープ
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 GUROFLEX
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 2.5
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 1.5
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 19
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 6
  • 充填剤の容量 .2
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP) はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー はい
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
849832-000 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 ねじ
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 GUROFLEX
  • ストレイン リリーフ はい
  • タップの幾何学的形状 T
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • グレー
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 150
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 70
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 51
  • 分岐ケーブル径 (最大) 40
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 33
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 35
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 70
  • 分岐ケーブル径 (最小) 25
  • 充填剤の容量 4.3
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP) はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー はい
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
475488-000 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 ねじ
  • ケーブル シール 別途ご注文ください。
  • ストレイン リリーフ はい
  • タップの幾何学的形状 T
  • ケース シール プラスチック シーリング
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • グレー
  • パーティションの向き 水平
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 185
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 120
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 51
  • 分岐ケーブル径 (最大) 51
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 95
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 150
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー いいえ
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
875134-000 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 GUROFLEX
  • タップの幾何学的形状 Y
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平/垂直
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 240
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 95
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 61
  • 分岐ケーブル径 (最大) 55
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 44
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 70
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 150
  • 分岐ケーブル径 (最小) 30
  • 充填剤の容量 5.9
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP) はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー はい
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ
155964-000 ジョイントおよびスプライス  1
EN 50393
  • 技術 樹脂
  • 製品タイプ LV 樹脂分岐ジョイント
  • クローズ方法 スナップ
  • ケーブル シール フォーム
  • フィラー パッキン (D/C) 二重チャンバ バッグ
  • 充填剤 GUROFLEX
  • タップの幾何学的形状 Y
  • ケース シール ラビリンス
  • メイン ワイヤの数 (最大) 4
  • 分岐ワイヤの数 (最大) 4
  • 電圧クラス ≤ 1
  • 透明
  • パーティションの向き 水平/垂直
  • ケーブル断面 (最大) (メイン) 150
  • ケーブル断面 (最小) (メイン) 35
  • ケーブル径 (最大) (メイン) 56
  • 分岐ケーブル径 (最大) 37
  • ケーブル径 (最小) (メイン) 25
  • 分岐ケーブルの断面 (最小) 10
  • 分岐ケーブルの断面 (最大) 70
  • 分岐ケーブル径 (最小) 18
  • 充填剤の容量 2.45
  • 使用温度範囲 -20 – 55
  • 耐薬品性 水、フミン酸
  • シリコン フリー はい
  • UV 安定性 いいえ
  • ハロゲンフリー はい
  • 溶剤不使用 はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 低煙排出量 いいえ
  • 無公害ラベルフリー Acc (REACH および CLP) はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 いいえ
  • 非毒性かつ非腐食性の排出、イソシアネート フリー はい
  • 規格 EN 50393
  • CSA 認定済み いいえ
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 最小発注数量 1
  • パッケージ数量 1
  • 最小梱包単位 1
  • 実装方法 カードボックス
  • 製品用途 屋外および直接埋設
  • その他の利用可能な色 いいえ