CAT-C8114-Q1 単相フィルタ  1
  • フィルタ付き はい
  • フィルタのタイプ 電力ライン
  • 入力のタイプ .250 インチ FASTON
  • 出力のタイプ .250 インチ FASTON
  • アース チョーク オプション いいえ
  • 定格電流 20
  • 漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) .22
  • 漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) .38
  • 電圧 (最大) 250
  • マウントのスタイル フランジ付き
  • 使用温度範囲 -10 – 40