T0923004002-001 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 材質 ナイロン
  • グレー
  • ロック デバイスのタイプ ロック レバー
  • 高さ 37.4
  • 長さ 49.8
  • 56.6
  • パッケージ数量 20
  • 実装方法
T1410100000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 4
  • 導入口のスタイル ボトム
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • グレー
  • ロック デバイスのタイプ ロック レバー
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック デバイスの位置 ハウジング
  • 高さ 46.2
  • 長さ 118.6
  • 57
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法
T1410160000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 6
  • 導入口のスタイル ボトム
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • グレー
  • ロック デバイスのタイプ ロック レバー
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック デバイスの位置 ハウジング
  • 高さ 46.2
  • 長さ 139.6
  • 57
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 10
  • 実装方法
T1410240000-000 角形コネクタ フード  1
  • アクセサリのタイプ Housing
  • 防水性 はい
  • 製品のサイズ 8
  • 導入口のスタイル ボトム
  • 材質 ダイ キャスト アルミニウム
  • グレー
  • ロック デバイスのタイプ ロック レバー
  • コネクタ取り付けのタイプ Bulkhead
  • ロック デバイスの位置 ハウジング
  • 高さ 46.2
  • 長さ 165.6
  • 57
  • 腐食保護 はい
  • パッケージ数量 7
  • 実装方法
CAT-MXSE ジョイントおよびスプライス  1
HD CENELEC 629.1 IEC 60502-4
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 中電圧ライブ エンド シール
  • 絶縁体 プラスチック (XLPE)
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 17.5
  • 外側絶縁体 チューブ
  • 断面の許容範囲 35 – 150
  • 絶縁直径 17.6 – 29.4
  • 導線直径 6.6 – 15
  • シースの外径 25 – 40
  • 用途のタイプ ライブ エンド シール
  • 規格 HD CENELEC 629.1 S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-ELB-BI ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ ブッシング インサート
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-ELB-IC ロードブレーク コネクタ  1
IEEE 386
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 用途のタイプ 絶縁キャップ
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-OXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 1
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 16.3
  • かさの内径 120
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋外
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-MXSU-REP ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 中電圧修理ジョイント
  • 絶縁体 プラスチック (XLPE)
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 外側絶縁体 チューブ
  • 断面の許容範囲 25 – 95
  • 絶縁直径 13.2 – 21.8
  • 導線直径 5.2 – 12
  • シースの外径 23 – 32
  • 用途のタイプ インライン
  • 規格 HD CENELEC 629.1
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-TFT-E 電源ケーブル結線  1
  • 技術 常温収縮
  • ケーブル シールドのスタイル JCN
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 3
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 保管寿命 3 年
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ 屋内/屋外
  • 設計仕様 IEEE 48
  • 製品在庫状況 アメリカ
CAT-HVT-Z 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル テープ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 1
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ 屋内/屋外
  • 設計仕様 IEEE 48
  • 製品在庫状況 アメリカ
CAT-IXSU 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 結線の長さ 300
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 付属の機械的ラグ (シールド) 1
  • 保管寿命 制限なし
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 付属の機械的ラグ (M12、導体) 1
  • 付属の機械的ラグ (M16、導体) 1
  • 断面の許容範囲 10 – 25
  • 絶縁直径 13.7 – 20.8
  • テール長 450
  • 用途のタイプ 屋内
  • 設計仕様 CENELEC HD 620 A2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 イタリア語
CAT-TFT-R 電源ケーブル結線  1
  • 技術 常温収縮
  • ケーブル シールドのスタイル なし
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 3
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • 保管寿命 3 年
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ 屋内/屋外
  • 設計仕様 IEEE 48
  • 製品在庫状況 アメリカ
CAT-RCAB デッド ブレーク コネクタ  1
  • 技術 常温適用
  • ブッシングのタイプ 400A
  • 遮蔽 いいえ
  • 製品ファミリ RCAB
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 17.5
  • 断面の許容範囲 35 – 300
  • ハロゲンフリー はい
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 用途のタイプ エルボー絶縁ブーツ
  • 無公害 はい
  • 設計仕様 HD629.1-S2
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 オランダ語
CAT-MXSU-INL-3C ジョイントおよびスプライス  1
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 中電圧インライン ジョイント
  • 絶縁体 プラスチック (XLPE)
  • ケーブル シールドのスタイル ワイヤ
  • 付属のメカニカル コネクタ はい
  • コア数 3
  • 電圧クラス ≤ 12
  • 外側絶縁体 チューブ
  • 断面の許容範囲 25 – 95
  • 絶縁直径 13.2 – 21.8
  • 導線直径 5.2 – 12
  • シースの外径 40 – 61
  • 用途のタイプ インライン
  • 規格 HD CENELEC 629.1
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • 設置指示書 ドイツ語
CAT-MWTM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング いいえ
  • 収縮率 > 2.5:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 適用直径 (最大) 9
  • 適用直径 (最小) 3.5
  • 収縮前の内径 (最小) 10
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 100
  • 復元時の肉厚 (最大) 1
  • 肉厚
  • 燃焼性 非難燃性
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み いいえ
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 いいえ
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ
CAT-ELB ロードブレーク コネクタ  1
  • 絶縁体 ポリマー
  • 技術 常温適用
  • コネクタのタイプ 圧縮
  • ブッシングのタイプ 200A
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 導線材質 アルミニウム/銅線
  • 絶縁直径 16.2 – 23
  • 用途のタイプ ロードブレーク エルボー
  • UL 定格 いいえ
  • 価格&納期 アメリカ
CAT-HVT-Z-J-SJ 電源ケーブル結線  1
  • 技術 熱収縮
  • ケーブル シールドのスタイル テープ
  • 絶縁体 プラスチック
  • 1 つのフェーズあたりのかさ数 1
  • 付属のメカニカル コネクタ いいえ
  • コア数 1
  • 電圧クラス ≤ 15
  • 用途のタイプ 屋内/屋外
  • 設計仕様 IEEE 48
  • 製品在庫状況 アメリカ
CAT-AATC-YELLOW ウェッジ コネクタ  1
  • 技術 ウェッジ
  • 目視検査 はい
  • 電圧クラス 0 – 500
  • 使用温度範囲 -40 – 150
  • 用途のタイプ 架空送電および配電接続
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • 印加設置 はい
  • RUS 認可済み はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • AMPACT ツールのサイズ
  • ホット スティック アクセサリ はい
  • 高温 IS 入手可能 200
  • 必要なカートリッジ カラー
  • 絶縁カバー はい
CAT-WCSM 電力ケーブル配管およびアクセサリ  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • 材料システム 架橋ポリオレフィン
  • 技術 熱収縮
  • 製品タイプ 熱収縮チューブ
  • 接着剤コーティング はい
  • 収縮率 > 3:1
  • 壁面のスタイル (接着剤を除く) 単一
  • コーティング スタイル インライン
  • 柔軟性 セミリジッド
  • 適用直径 (最大) 10
  • 適用直径 (最小) 3.5
  • 収縮前の内径 (最小) 12
  • 復元時の内径 (最大) 3
  • カット長 100
  • 復元時の肉厚 (最大) 2
  • 肉厚 厚/極厚
  • 燃焼性 非難燃性
  • UV 安定性 はい
  • 機械抵抗 対機械的衝撃または損傷
  • 低煙排出量 はい
  • 海洋およびオフショアの認定造船 はい
  • 熱抵抗 低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
  • 非毒性かつ非腐食性の排出 はい
  • 無公害 いいえ
  • 鉛、カドミウム、重金属なし はい
  • CSA 認定済み はい
  • 規格 IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
  • UL 定格 はい
  • 製品在庫状況 ANZPAC
  • その他の利用可能な色 いいえ