177904-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 10
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 9.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 10.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 キャップ: 179467
177909-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 177919-1
177912-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 10
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 177921-1
177907-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 3
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 ダブル ロック プレート 177919-1
177906-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1
177902-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 8
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 9.2
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 17.86
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 キャップ: 179467
177908-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 4
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1
177900-4 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.5
  • 高さ 20.6
  • 11.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
  • 用途 キャップ: 177908 または 179465
179467-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 8
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 26.1
  • 高さ 26.1
  • 17.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 177920-1
179838-1 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 50
  • Contact Current Rating (Max) 14
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 31.49
  • 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト インライン
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.8
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 10.2
  • 高さ 14.6
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CNR
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 490
  • 用途 プラグ
179861-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 6.5
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 20.6
  • 12.5
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 ダブル ロック プレート 316061-1
177900-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 高さ 20.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 300
  • 用途 キャップ: 177908 または 179465
179939-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 66
  • 長さ 20.6
  • 高さ 27.3
  • 20.6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 認証/規格番号 E28476
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 316063-1
177913-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 150
  • 用途 ダブル ロック プレート 177920-1
2005249-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対パネル
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 2
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 0
  • 列数 1
  • 動作電圧 50
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト インライン
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • パネル マウント機能タイプ ラッチ
  • パネル マウント機能 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 長さ 26.1
  • 高さ 9.94
  • パネル厚 .8 – 2
  • 使用温度範囲 -30 – 65
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 認証/規格 CNR
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 ダブル ロック プレート 177918-1 または (GWT) 368590-1
177905-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 12
  • 列数 3
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 20.6
  • 高さ 13.8
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 15.2
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 回路識別の特徴 あり
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 120
  • 用途 キャップ: 179467
179862-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .256
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 100
  • 用途 ダブル ロック プレート 316062-1
179849-1 角形パワー コネクタ  1
  • ヘッダーのタイプ シュラウド付き
  • 製品タイプ ヘッダ
  • ハウジングのタイプ リセプタクル
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 6
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 6
  • シグナル極数 0
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .256
  • 動作電圧 300
  • Contact Current Rating (Max) 14
  • 端子保持 Without
  • 端子結線面のめっき材質
  • 端子嵌合面のめっき仕様
  • 端子嵌合面のめっき厚 31.49
  • 端子結線面のめっき厚 1
  • 端子レイアウト マトリックス
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • 結線ポストとテールの長さ 3.8
  • PCB マウント リテンション タイプ 取り付けポスト
  • PCB マウント リテンション あり
  • PCB マウント アラインメント あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 極性
  • 嵌合保持 あり
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • Centerline (Pitch) 6.5
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 GF
  • 長さ 17.3
  • 高さ 14.6
  • 基板厚 (推奨) .063
  • 15.9
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) Power
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • 認証/規格 UL
  • 認証/規格番号 UL 1977
  • 実装方法 ボックス
  • パッケージ数量 168
  • 用途 プラグ: 179862
179465-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ キャップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ タブ
  • 極数 4
  • 列数 2
  • 列間スペーシング 4.6
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6
  • 長さ 25.1
  • 高さ 9.94
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 3.1
  • 使用温度範囲 -30 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
  • VDE 試験済み はい
  • 認証/規格 CSA
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 ダブル ロック プレート
368576-1 角形パワー コネクタ  1
  • 製品タイプ ハウジング
  • ハウジングのタイプ プラグ
  • コネクタ タイプ 電線対基板
  • 防水性 いいえ
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • 端子のタイプ ソケット
  • 極数 6
  • 列数 2
  • 列間スペーシング .181
  • 動作電圧 300
  • 端子保持 Without
  • 端子レイアウト マトリックス
  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法 圧着
  • ワイヤ タイプ より線
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • コネクタ取り付けのタイプ ケーブル マウント
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • ハウジングの色 Natural
  • ハウジングの材料 PA 66
  • 使用温度範囲 -30 – 65
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • グロー ワイヤ定格 IEC 60335-1 EDITION 06/2001 に準拠した GWT 750°C (無炎)
  • 認証/規格 CNR
  • 認証/規格番号 C22.2 No. 182.3
  • 実装方法 バッグ
  • パッケージ数量 200
  • 用途 キャップ (GWT): 368588 または 2005253