CAT-AM71-C83998X 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 6 防水型 2 ピース CAT-AM71-C83998X
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 10
  • パワー極数 2
  • シグナル極数 8
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 20
CAT-AM71-C83998Y 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 1 防水型 1 ピース CAT-AM71-C83998Y
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 1 1/18-18 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ フランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 1.65 – 2.54
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 1
CAT-AM71-C83998U 丸型パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC シリーズ 5 CAT-AM71-C83998U
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 24
CAT-M414-UN385 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. リフロー対応ユニバーサル メイテンロック コネクタ CAT-M414-UN385
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 2
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 2
  • 列数 1
  • Operating Voltage 600
  • 端子の定格電流 (最大) 12
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.18
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ピッチ 6.35
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • Row-to-Row Spacing 6.35
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 GWT 750°C (無炎)
  • グロー ワイヤ材料定格 GWF1 850°C の材料
  • 実装方法 Tube
1977877-1 丸型パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX, UV RESIST 1977877-1
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 いいえ
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
1977879-1 丸型パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX, UV RESIS 1977879-1
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ソケット
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • パネル マウント機能タイプ 取り付け穴付きフランジ
  • コネクタ取り付けのタイプ パネル マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 あり
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 (耐紫外線)
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Package
  • パッケージ数量 1
1977881-1 丸型パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX, UV RESIS 1977881-1
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 4
  • パワー極数 0
  • シグナル極数 4
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 5/8-24 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン 6/6 (耐紫外線)
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 11
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 Signal
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Bag
  • パッケージ数量 100
1977889-1 丸型パワー コネクタ
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 丸型パワー コネクタ
  1. CPC 17-3 PLUG ASY,REV SEX, UV RESIST 1977889-1
active
  • コネクタ製品タイプ ハウジング
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 ワイヤ&ケーブル
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 丸型コネクタ シェルのタイプ 総プラスチック
  • 極数 3
  • パワー極数 3
  • シグナル極数 0
  • キーイング A
  • 逆順番号付け なし
  • シールのタイプ ワイヤ導入口シール
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • ジェンダーの変換 はい
  • 端子のタイプ ピン
  • 端子保護 あり
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 15/16-20 UNEF-2A
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合保持 あり
  • パネル マウント機能 なし
  • 嵌合保持のタイプ ねじ式結合
  • 嵌合調整のタイプ キー付き
  • 本体の向き ストレート
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 ナイロン (耐紫外線)
  • 丸型コネクタ シェルのサイズ 17
  • 許容されるワイヤ絶縁直径の範囲 2.41 – 5.21
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 流体抵抗 浸漬
  • 回路用途 パワーおよびシグナル
  • シールド処理済み いいえ
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • VDE 試験済み いいえ
  • 実装方法 Tray
  • パッケージ数量 24
1-2213752-4 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. 5 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK PIN ASSM 1-2213752-4
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ プラグ
  • 接続タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 5
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 5
  • 列数 1
  • Operating Voltage 600
  • 端子の定格電流 (最大) 12
  • 端子のタイプ ピン
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.18
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ピッチ 6.35
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 GWT 750°C (無炎)
  • グロー ワイヤ材料定格 GWF1 850°C の材料
  • 実装方法 Tube
1-2213753-4 角形パワー コネクタ  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形パワー コネクタ
  1. 5 POS HIGH TEMP MATE-N-LOK SKT ASSM 1-2213753-4
active
  • 角形電力コネクタのタイプ ヘッダ
  • コネクタおよびハウジングのタイプ リセプタクル
  • 接続タイプ 電線対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 5
  • PCB マウント向き 垂直
  • パワー極数 5
  • 列数 1
  • Operating Voltage 600
  • 端子の定格電流 (最大) 12
  • 端子のタイプ ソケット
  • PCB 端子結線面のめっき材料 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき仕様 予備スズ メッキ
  • 端子嵌合面のめっき材料の厚さ 1.18
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • ピッチ 6.35
  • ハウジングの色
  • ハウジングの材料 LCP GF30 (液晶ポリマ)
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 回路用途 Power
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • グロー ワイヤ定格 GWT 750°C (無炎)
  • グロー ワイヤ材料定格 GWF1 850°C の材料
  • 実装方法 Tube
2213782-2 角形コネクタ シール  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ シール
  1. UNIVERSAL MATE-N-LOK 2-PSN WIRE SEAL 2213782-2
active
  • コネクタのシールのタイプ ワイヤ シール
  • 防水性 はい
  • アクセサリの色 グレー
  • 極数 2
  • シールの材質 シリコン ゴム
  • グレー
  • ケーブル シールの材料 シリコン ゴム
2213782-4 角形コネクタ シール  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ シール
  1. UNIVERSAL MATE-N-LOK 4-PSN WIRE SEAL 2213782-4
active
  • コネクタのシールのタイプ ワイヤ シール
  • 防水性 はい
  • アクセサリの色 グレー
  • 極数 4
  • シールの材質 シリコン ゴム
  • 材質 シリコン ゴム
  • グレー
  • ケーブル シールの材料 シリコン ゴム
2213782-3 角形コネクタ シール  1
PRODUCT
  1. コネクタ
  2. 角形コネクタ シール
  1. UNIVERSAL MATE-N-LOK 3-PSN WIRE SEAL 2213782-3
active
  • コネクタのシールのタイプ ワイヤ シール
  • 接続タイプ 電線対電線
  • 防水性 はい
  • アクセサリの色 グレー
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 3
  • シールの材質 シリコン ゴム
  • 材質 シリコン ゴム
  • グレー
  • ケーブル シールの材料 シリコン ゴム