202D121-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4 – 6
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 10
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 5.6 – 12.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D263-4-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 12 – 16
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 20 – 22
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 12.2 – 27.2
  • ワイヤ/ケーブル外径 .55 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ II
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D221-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 6 – 7
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 16
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D932-12-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 12
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 2.6 – 5.5
  • ワイヤ/ケーブル外径 .12 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DD
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D232-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 6 – 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 8 – 10
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 18.3
  • ワイヤ/ケーブル外径 .39 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
222A132-3-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 20.6
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-12-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 200
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性フルオロエラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 200
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DD
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体浸漬に適合 (燃料を含む)
  • 接着剤のオプション S1125 2 液混合型接着剤、-75°C ~ 150°C (-103°F ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 9.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202D253-4-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 20
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 10.4 – 23.1
  • ワイヤ/ケーブル外径 .47 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ II
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202A111-25/86-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ マイクロ ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 3.8 – 11.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .177 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202D242-4-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12 – 14
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 9.7 – 21.3
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 135
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 SAE AS I 81765/1、タイプ II
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1006 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 135°C (-67°F ~ 275°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202A142-3/42-0 熱収縮ブーツ
SAE AS81765/1
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 7.4 – 25.4
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤
202D121-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • 付属時の内径 23.4
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 VG95343 Parts 6、7、8、9
  • 接着剤のオプション なし
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K153-25-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 8
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 12
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 8.4 – 19
  • ワイヤ/ケーブル外径 .35 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202K163-25-02-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 10 – 12
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 16 – 18
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 9.9 – 22
  • ワイヤ/ケーブル外径 .43 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
202D211-25/225-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 4 – 5
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 6.4 – 14
  • ワイヤ/ケーブル外径 .276 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /225 予備コーティング、-75 ~ 150°C (-103 ~ 302°F)
  • 接着剤のタイプ Unicure 予備コーティング エポキシ接着剤
202D921-25/86-0 熱収縮ブーツ
DIN VG 95343-6 DIN VG 95343-7 DIN VG 95343-8 Beiblatt 1 DIN VG 95343-9 MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き はい
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 入口のサイズ (固体または固定アダプタ) 4
  • 入口のサイズ (スピン結合アダプタ) 5 – 7
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 2.1 – 4.5
  • ワイヤ/ケーブル外径 .09 インチ
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション /86 予備コーティング、-55 ~ 105°C (-67 ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 高性能予備コーティング接着剤
202A121-25-0 熱収縮ブーツ
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 25
  • 接着剤コーティング済み いいえ
  • 材質 変性エラストマー
  • ケーブル径の許容範囲 5.3 – 17.8
  • ワイヤ/ケーブル外径 .236 インチ
  • 使用温度範囲 -75 – 150
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DE
  • 耐液/耐薬品性 高温での長時間の液体暴露に適合
  • 接着剤のオプション S1048 2 液混合型接着剤、-55°C ~ 105°C (-67°F ~ 221°F)
  • 接着剤のタイプ 接着剤は別売です。
222A142-3/42-0 熱収縮ブーツ
MODUK DEF STAN 59-97
  • 成形部品のタイプ 成形ブーツ
  • リップ付き いいえ
  • 材質システム コード 10
  • 接着剤コーティング済み はい
  • 材質 変性ポリオレフィン
  • ケーブル径の許容範囲 6.9 – 22.9
  • ワイヤ/ケーブル外径 .3 インチ
  • 使用温度範囲 -20 – 60
  • 電源ケーブル アクセサリ いいえ
  • 政府機関認定 いいえ
  • 認可規格 BS-G-198-5-DA
  • 耐液/耐薬品性 液体への時々の暴露に適合
  • 接着剤のオプション /42 予備コーティング、-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
  • 接着剤のタイプ 汎用予備コーティング接着剤