404807003014 トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 10K
  • 電力定格 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 16 x 16 x 6.9
404807003030 トリマー ポテンショメーター
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • エレメントのタイプ サーメット
  • 巻き数 1
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 ドライバ スロット
  • パッシブ部品の公差 .2
  • 抵抗値 1K
  • 電力定格 1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • パッシブ部品のはんだのタイプ ラジアルリード
  • 製品の向き 水平
  • プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け
  • パッシブ部品の寸法 16 x 16 x 6.9
404807004008 ポテンショメーター
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 1M
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル きざみ付き
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 16 x 6.9
  • シャフト サイズ 23 x 5.1
404807004011 ポテンショメーター
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 22K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル きざみ付き
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 16 x 6.9
  • シャフト サイズ 23 x 5.1
404807005001 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC908 10K 20% 404807005001
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 エッジ制御
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 18.2 x 4.4
404807005003 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC908 470R 20% 404807005003
active
  • エレメントのタイプ サーメット
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 エッジ制御
  • 電力定格 1
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 470
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 18.2 x 4.4
PC610H501AP20LF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC610H 500RA 20SL(RoHS) PC610H501AP20LF
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .05
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 500
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • シャフト スタイル 溝付き
  • 製品の向き 水平
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 9.8 x 11
  • シャフト サイズ 6 x 20
  • 温度係数 ±500
PC610H502AP15LF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC610H 5KA 15SL(RoHS) PC610H502AP15LF
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .05
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 5K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル 溝付き
  • 製品の向き 水平
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 9.8 x 11
  • シャフト サイズ 6 x 15
  • 温度係数 ±500
PC610HA102BS30 ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC610HA 1KB 30MM SERR HP PC610HA102BS30
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .05
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 1K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル 鋸歯状
  • 製品の向き 水平
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 9.8 x 11
  • シャフト サイズ 6 x 30
  • 温度係数 ±500
PC610V103AK30LF ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC610V 10KA 30KNURLED(RoHS) PC610V103AK30LF
active
  • エレメントのタイプ 炭素
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 トップ
  • 調整方法 スピンドル
  • 電力定格 .05
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル きざみ付き
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ ボード マウント
  • パッシブ部品の寸法 9.8 x 11
  • シャフト サイズ 6 x 30
  • 温度係数 ±500
PC911102KA ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC911 1K 10% LIN PC911102KA
active
PC911223KA ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. PC911 22K 10% LIN PC911223KA
active