NTC0805J10K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 10K NTC0805J10K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J1K0 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 1K0 NTC0805J1K0
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 2750
NTC0805J470R サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 470R NTC0805J470R
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 2750
NTC0805J5K0 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 5K0 NTC0805J5K0
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3450
NTC0805J150R サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 150R NTC0805J150R
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 2750
NTC0805J220R サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 220R NTC0805J220R
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 2750
NTC0805J6K8 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 6K8 NTC0805J6K8
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3850
NTC0805J100K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 100K NTC0805J100K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J150K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 150K NTC0805J150K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J15K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 15K NTC0805J15K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J20K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 20K NTC0805J20K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J22K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 22K NTC0805J22K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J2K0 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 2K0 NTC0805J2K0
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3000
NTC0805J2K5 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 2K5 NTC0805J2K5
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3000
NTC0805J30K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 30K NTC0805J30K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J330R サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 330R NTC0805J330R
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 2750
NTC0805J33K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 33K NTC0805J33K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100
NTC0805J3K0 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 3K0 NTC0805J3K0
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3450
NTC0805J3K3 サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 3K3 NTC0805J3K3
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 3450
NTC0805J47K サーミスター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. サーミスター
  1. NTC0805 5% 47K NTC0805J47K
active
  • パッケージのサイズ コード 0805
  • パッシブ部品の公差 5
  • パッシブ部品の寸法 2 x 1.25 x.5
  • サーミスターの動作モード 自動着脱
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
  • ベータ値 4100