H8150RBYA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 .25
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 7.2 x 2.5
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 バンドリア
H41K3BAA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 1.3K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±5
  • 実装方法 バンドリア
H4100KBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H4100RBYA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 バンドリア
H4100RBZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 100R 0.1% 100PPM H4100RBZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 100
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H414R3BZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 14R3 0.1% 100PPM H414R3BZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 14.3
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H4150RBZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 150R 0.1% 100PPM H4150RBZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 150
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H415KBYA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 15K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 バンドリア
H416K5BDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 16.5K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H4174KBZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 174K 0.1% 100PPM H4174KBZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 174K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H4174RBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 174
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H421R5BZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 21R5 0.1% 100PPM H421R5BZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 21.5
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H4221RBYA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 221
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 バンドリア
H4237RBYA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 237
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±15
  • 実装方法 バンドリア
H4250RBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 250
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H4330RBAA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 330
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±5
  • 実装方法 バンドリア
H43K16BZA スルーホール型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. スルーホール型抵抗器
  1. H4 3K16 0.1% 100PPM H43K16BZA
active
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 3.16K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±100
  • 実装方法 バンドリア
H4500KBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 500K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H450KBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 50K
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア
H4562RBDA スルーホール型抵抗器
  • 抵抗器のタイプ 高精度抵抗器
  • エレメントのタイプ 薄膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 .1
  • 抵抗クラス 最大 1kΩ
  • 抵抗値 562
  • 電力定格 .5
  • 定格電圧 350
  • パッシブ部品のはんだのタイプ アキシャル リード付き
  • 結線数 2
  • パッシブ部品の結線の材料タイプ 錫めっき銅リード
  • パッシブ部品の寸法 10 x 3.7
  • 使用温度範囲 -55 – 155
  • 温度係数 ±25
  • 実装方法 バンドリア