CRGV2512F100K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV2512 1% 100K 1600V CRGV2512F100K
active
  • 抵抗器のタイプ 高価値/高電圧抵抗器
  • パッケージのサイズ コード 2512
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.35 x 3.2 x .55
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 1600V
CRGV2512J330K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV2512 5% 330K 1600V CRGV2512J330K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 2512
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 5
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 330K
  • 電力定格 1
  • 定格電圧 200
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 6.35 x 3.2 x .55
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 1600V
CRGV0603F100K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 100K 400V CRGV0603F100K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 100K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F102K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 102K 400V CRGV0603F102K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 102K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F105K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 105K 400V CRGV0603F105K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 105K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F107K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 107K 400V CRGV0603F107K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 107K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F110K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 110K 400V CRGV0603F110K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 110K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F113K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 113K 400V CRGV0603F113K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 113K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F115K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 115K 400V CRGV0603F115K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 115K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F118K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 118K 400V CRGV0603F118K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 118K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F121K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 121K 400V CRGV0603F121K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 121K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F124K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 124K 400V CRGV0603F124K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 124K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F127K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 127K 400V CRGV0603F127K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 127K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F130K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 130K 400V CRGV0603F130K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 130K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F133K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 133K 400V CRGV0603F133K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 133K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F137K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 137K 400V CRGV0603F137K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 137K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F140K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 140K 400V CRGV0603F140K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 140K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F143K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 143K 400V CRGV0603F143K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 143K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F147K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 147K 400V CRGV0603F147K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 147K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V
CRGV0603F150K 表面実装型抵抗器
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. 表面実装型抵抗器
  1. CRGV0603 1% 150K 400V CRGV0603F150K
active
  • 抵抗器のタイプ パワー レジスタ
  • パッケージのサイズ コード 0603
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • 製品タイプ 固定抵抗器
  • レジスタ数 1
  • パッシブ部品の公差 1
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • 抵抗値 150K
  • 電力定格 .1
  • 定格電圧 50
  • 結線数 2
  • 表面実装型抵抗器の結線のタイプ はんだ
  • パッシブ部品の寸法 1.6 x .8 x .45
  • 温度係数 ±200
  • 実装方法 テープ付きおよびリール巻き
  • コメント 最高過負荷電圧 400V