3635B1R0PT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3635B 1UH 25% 3635B1R0PT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 1
  • 定格電流 (最大) 23000
  • DC 抵抗 .0028
  • パッシブ部品の公差 25
  • パッシブ部品の寸法 12.5 x 12.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3635B1R8PT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3635B 1.8UH 25% 3635B1R8PT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 1.8
  • 定格電流 (最大) 20000
  • DC 抵抗 .0025
  • パッシブ部品の公差 25
  • パッシブ部品の寸法 12.5 x 12.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3635B2R5PT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3635B 2.5UH 25% 3635B2R5PT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 2.5
  • 定格電流 (最大) 18000
  • DC 抵抗 .0025
  • パッシブ部品の公差 25
  • パッシブ部品の寸法 12.5 x 12.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3635B5R6PT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3635B 5.6UH 25% 3635B5R6PT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス 5.6
  • 定格電流 (最大) 12000
  • DC 抵抗 .0092
  • パッシブ部品の公差 25
  • パッシブ部品の寸法 12.5 x 12.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き
3635BR60PT パワー インダクタ
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. パワー インダクタ
  1. 3635B 0.6UH 25% 3635BR60PT
active
  • エレメントのタイプ 巻線
  • インダクタンス .6
  • 定格電流 (最大) 28000
  • DC 抵抗 .0015
  • パッシブ部品の公差 25
  • パッシブ部品の寸法 12.5 x 12.5
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • シールド処理済み はい
  • 実装方法 テープ状およびリール巻き