17PCSA474MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 470KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA474MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 470K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCSA103MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 10KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA103MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCSA104MA24N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 100KA 6X24 PL 17PCSA104MA24N
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 24
17PESA474MC19N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/E 470KA 6X19FL 17PESA474MC19N
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 470K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PESA564MC19E ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/E 560KA 6X19FL SPST 4A 17PESA564MC19E
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 560K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCDB223ME35N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 22KB 4X35PL DUAL 17PCDB223ME35N
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 デュアル
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 22K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 4 x 35
17PCSA104MA32N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 100KA 6X32 PL 17PCSA104MA32N
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル プレーン
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 32
17PCSA104MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 100KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA104MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCSA104MC25P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 100KA 6X25FL SPDT PP 17PCSA104MC25P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 25
17PCSA224MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 220KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA224MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 220K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCSA564MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 560KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA564MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 560K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PCXA103MC19P ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/PC 10KA 6X19FL SPDT PP 17PCXA103MC19P
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 10K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き 垂直
  • 製品の結線先 プリント基板
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19
17PESA104MC19N ポテンショメーター
PRODUCT
  1. 受動部品
  2. ポテンショメーター
  1. 17P/E 100KA 6X19FL 17PESA104MC19N
active
  • エレメントのタイプ 厚膜
  • シーリング要件 防水なし
  • ロータリーの巻きのタイプ 単一回転
  • 巻き数 1
  • 区分 単一
  • 調整位置 サイド
  • 調整方法 シャフト
  • 電力定格 .25
  • パッシブ部品の公差 20
  • 抵抗値 100K
  • 抵抗クラス 1kΩ – 1MΩ
  • シャフト スタイル フラット
  • 製品の向き ライトアングル
  • 製品の結線先 ワイヤ
  • 製品のマウントのタイプ パネル マウント
  • パッシブ部品の寸法 19.2 x 17
  • シャフト サイズ 6 x 19