EGCS-D5 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 ±.2
  • 駆動電圧 2 – 15
  • ゼロ加速度出力 ±20
  • 周波数応答 0-600 ~ 0-10000
  • 軸数 1
  • 重量 6
  • 材質 ステンレス鋼
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • 加速レンジ (±) 50
  • 感度 .016 mV/g
  • 非線形性 ±1
MODEL 3700 プラグ & プレイ加速度計  1
  • 加速度計タイプ MEMS DC
  • センサのタイプ DC 応答プラグ & プレイ加速度計
  • 電気接続 一体型ケーブル
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • 駆動電圧 2 – 10
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 周波数応答 0-1400 ~ 0-7000
  • 軸数 1
  • 重量 2.1
  • 材質 チタン
  • 取り付けのタイプ ねじ
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 加速レンジ (±) 50
  • 感度 .08 mV/g
  • 非線形性 ±1