2000713-6 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キー数 0
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1-1469492-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 80
2000713-3 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1 90°
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
2102772-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .053
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シュラウド付き 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 56
  • 列数 7
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.9
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-1469492-2 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 45°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
2000713-1 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 フロント ボード
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質 ニッケル
  • ガイド ハードウェア はい
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 アルミニウム
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 1
  • コメント ESD スプリング付きです。
1410147-1 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .053
  • コネクタのスタイル プラグ
  • シュラウド付き 完全にシュラウド付き
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード ペイロード
  • 極数 105
  • 列数 7
  • 列数 15
  • 基板対基板接続による構成 ライトアングル
  • PCB マウント向き ライトアングル
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2102735-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .07
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 72
  • 列数 9
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-1469492-1 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
2102736-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .07
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 中心
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ ガイド ピン
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
2000676-2 バックプレーン ガイド ハードウェア
ANSI/VITA 46.0
  • ジェンダー オス
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 防水性 いいえ
  • シールド処理済み いいえ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 位置 バックプレーン
  • 溝付き いいえ
  • ガイド ピンのタイプ 標準
  • ガイド ピンの仕上げ 不活性化
  • ガイド ピンの材質 ステンレス鋼
  • めっき材質の仕上げ 不活性化
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ 10-32 UNF
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 嵌合調整 あり
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • 嵌合調整のタイプ ガイド穴
  • 取り付け位置 前面
  • ボード マウント ボトム サイド
  • ガイド長 24
  • 長さ 33.85
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
  • 用途 ガイド モジュール
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 100
2102737-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .07
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • Contact Current Rating (Max) 1.5
  • 嵌合調整 あり
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1410140-2 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スイッチ スロット
  • Make First/Break Last はい
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置 中心
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1-1469492-7 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 270°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1-1469491-3 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
ANSI/VITA 46.0
  • アクセサリのタイプ ピン、外側ねじ
  • 製品タイプ アクセサリ
  • めっき材質
  • ピンの材質 亜鉛合金
  • ガイド ハードウェア はい
  • 長さ 24
  • 用途 9mm ガイド モジュール
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コメント キー付きです。
1410956-1 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
  • アクセサリのタイプ ガイド ピン
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 溝付きポジション
  • 溝付き はい
  • ガイド ピンのめっき材質 銅下地にニッケルめっき
  • ガイド ピンの材質 亜鉛合金
  • インタフェースのタイプ MULTI GIG RT2J
  • ねじおよび穴のねじ山サイズ M5 x .8 メートルねじ
  • ガイド ハードウェア はい
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
1-1469492-8 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キーの向き 1 315°
  • キー数 1
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法 トレイ
  • パッケージ数量 80
1-1469492-9 バックプレーン ガイド ハードウェア  1
  • アクセサリのタイプ ガイド ソケット
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 製品タイプ アクセサリ
  • 極数 1
  • キー数 0
  • めっき材質
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • ガイド ハードウェア はい
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • 取り付け角度 ライト アングル
  • ハウジングの材質 亜鉛合金
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 用途 VITA 46 3U および 6U 9mm ドーターカード
  • VITA 41 いいえ
  • VITA 66.1 いいえ
  • VITA 46 はい
  • 実装方法
  • パッケージ数量 80
  • コメント キーイングなしのガイド モジュールです。ガイド ピン 1469491 シリーズは、適切な ESD 性能を提供するために方向を設定する必要があります。
1410186-1 高速バックプレーン コネクタ  1
ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • 極数 72
  • 列数 9
  • 列数 8
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル
1410142-1 高速バックプレーン コネクタ
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • コネクタ タイプ 基板対基板
  • 列間スペーシング .071
  • コネクタのスタイル リセプタクル
  • シュラウド付き シュラウド (壁) なし
  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板
  • ボード スイッチ スロット
  • 極数 144
  • 列数 9
  • 列数 16
  • 基板対基板接続による構成 垂直
  • PCB マウント向き 垂直
  • ガイドの位置
  • カード スロットの中心線 20.3
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • 嵌合調整 あり
  • 嵌合調整のタイプ 分極
  • コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント
  • Centerline (Pitch) 1.8
  • 使用温度範囲 -55 – 105
  • 回路用途 (パワー/シグナル) パワーおよびシグナル